プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| m5 | SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | P-MJ |
|
|
| +0.005/0 | AP-MJ | |||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | M | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | |||||||||||||
| (D m5) P-MJ (+0.005/0) AP-MJ | ![]() | ![]() | 6 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 | ~ | 5.99 | 5.97 | 2.00 |
のみ | 8 | 3 | ||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 4 | ||||||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | |||||||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | |||||||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | |||||||||
| 20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | ||||||||||
| 25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||||
![]() | 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 | ~ | 5.99 | 5.97 | 2.00 | 13 | 3 | ||||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 4 | |||||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | ||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | ||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | |||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | ||||||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||||||
[ ! ]L(40)→B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
[ ! ]L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| P-MJAL13 | - | 80 | - | P8.24 |

| 5 | 日目出荷 |

| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・KC・WKC…etc.) |
| P-MJAL13 | - | 80 | - | P8.24 | - | KC-LKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合 0.001mm単位指定可) | 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 | |||||
|
| ||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | ||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() | ||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 LC<L(刃先部より加工) 指定0.1mm単位(LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | ||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.050 | ||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.010 | |||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| その他 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め位置 変更指定1゜単位 | |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面)KC併用可 | ||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | ||||
![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ![]() ・D6 P≦D-1.2 W≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||
![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜き 取り、リング状の樹脂(ABS)を入 れて内側から横穴をふさぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂 と接着剤が溶け出してエア穴 に不具合が生じることがあり ます。ご注意ください。 | ||||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | ||||
[ ! ]GC追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タップ付パンチ
4.8
ミスミ
タップ付パンチ -TiCNコーティング・ディコート処理-
4.5
ミスミ
タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理
4.8
ミスミ
タップ付2段パンチ
5
ミスミ
タップ付パンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3
ミスミ
タップ付パンチ -RXコーティング・HXコーティング-
0
ミスミ
タップ付ジェクタパンチ -α処理®-
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6