プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| +0.005/0 | SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | GP-SP |
|
|
| SKH51相当 | 61~64HRC | GP-SH | ||||
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | GP-PH | ||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | min. | P | max. | P・Kmax. | W max. | P・Wmin | R | |||||||||||||
| GP-SP GP-SH GP-PH |
|
| 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 1.80 | - |
のみ | 8 | 5 | ||||||
| 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 2.80 | 3.97 | 2.80 | 1.00 | 7 | |||||||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 3.80 | 4.97 | 3.80 | 1.20 | 8 | |||||||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 4.80 | 5.97 | 4.80 | 1.50 | 9 | |||||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.00 | 13 | 11 | ||||||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 13 | |||||||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 16 | |||||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | 23 | |||||||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 1.80 | - | 13 | 5 | ||||||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 7 | ||||||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | ||||||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | ||||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.50 | 19 | 11 | |||||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 13 | ||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 16 | ||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 1.80 | - | 19 | 5 | ||||||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 | ~ | 2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 7 | ||||||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 3.80 | 4.97 | 3.80 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 | ~ | 4.80 | 5.97 | 4.80 | 3.50 | 9 | |||||||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 5.80 | 7.97 | 5.80 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.80 | 9.97 | 7.80 | 5.00 | 13 | |||||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 10.80 | 12.97 | 10.80 | 5.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 13.80 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 17.80 | 23 | |||||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 22.80 | 28 | |||||||||||||||
| [ ! ] | ![]() | D=3~6→a=0.5 D寸法が3~6のとき、a部は0.5mmになります。 |
| D=8~25→a=1 D寸法が8~25のとき、a部は1mmになります。 | ||
[ ! ] :P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状 でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。 | ||
| [ ! ]L(40)→B=8 全長が(40)の場合、刃先長さは一律8mmになります。 | ||
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| GP-PHDL13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
| 6 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| GP-SPAS10 | - | LC72 | - | PC2.80 | - | BC8 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
(PKC併用の場合0.001mm単位 指定可)
| 刃先寸法変更
[ NG ]刃先X適用不可
| ||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 25mm以上必要です。 [ ! ] PC・WC追加工の記載内の 表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 30mm以上必要です。 [ ! ] PC・WC追加工の記載 内の表にご注意ください | |||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | — | |||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | — | |||||||||||||||||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧f+2 f=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表 >> こちら [ NG ]LKC・LKZ・LCT・LMT・ PRC・PCC併用不可 | — | |||||||||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒ +0.010 | |||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ] 全長-刃先長さが25mm 以下の場合、刃先長さは 全長-25mmになります。 | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm 以下の場合、刃先長さは 全長-30mmになります。 | |||||||||||||||||
| (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.30 ⇒ +0.050 | ||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L+0.30 ⇒ +0.010 | |||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | — | 廻り止め位置変更 指定1°単位 D4~6 P・K≦D-1.2 D8~25 P・K≦D-2.2 | |||||||||||||||||
![]() | WKC | 廻り止め平行 加工(2面) | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||||||||||||||||||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | |||||||||||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC・LCT・LMT併用の場合、全長は指定寸法と同じです。 | |||||||||||||||||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.30 ⇒ +0.020 | ||||||||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T +0.30 ⇒ 0-0.02 | |||||||||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | |||||||||||||||||||
| シャンク部 | |||||||||||||||||||||
![]() | SKF | シャンク部寸法指定フラット面加工(1面) | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 | ||||||||||||||||||
[ ! ] GC追加工欄に記載の三角関数の真数表はこちら。>>P.1771
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4