プレス金型部品技術窓口
[ ! ](6)・(D)・(D+3)は参考値となります。[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部の微小Rを抑えられるのが特長です。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | テーパリング | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| m5 | SKH51相当 | 61~64HRC | NAK80 | 37~43HRC | 1100~1200HV | P-TSSH |
|
|
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | P-TSPH | ||||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | min. | P | max. | |||||||
| P-TSSH P-TSPH |
|
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.99 | 13 | 13 |
| 10 | 3.00 | ~ | 9.99 | 15 | |||||||||
| 13 | 6.00 | ~ | 12.99 | 18 | |||||||||
| 16 | 10.00 | ~ | 15.99 | 19 | 21 | ||||||||
| 20 | 13.00 | ~ | 19.99 | 25 | |||||||||
| 25 | 18.00 | ~ | 24.99 | 30 | |||||||||
| 8 | 3.00 | ~ | 7.99 | 19 | 13 | |||||||
| 10 | 3.00 | ~ | 9.99 | 15 | |||||||||
| 13 | 6.00 | ~ | 12.99 | 18 | |||||||||
| 16 | 10.00 | ~ | 15.99 | 25 | 21 | ||||||||
| 20 | 13.00 | ~ | 19.99 | 25 | |||||||||
| 25 | 18.00 | ~ | 24.99 | 30 | |||||||||
[ ! ]P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L | - | P |
| P-TSSHAS20 | - | 80 | - | P15.00 |
| 5 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | (BC・SC…etc.) |
| P-TSSHAS20 | - | LC82 | - | PC12.00 | - | BC13 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||
| 刃先 | ![]() | PC | 刃先寸法変更
(PKC併用の場合0.001mm単位指定可) | ||||
| |||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+35mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | |||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC·GC併用不可 | |||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC·GC併用不可 | |||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 | |||||
| (P寸法0.001mm単位指定可) | |||||||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧f+2 f=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表 >>こちら [ NG ]LKC・PRC・PCC併用不可 | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長-刃先長さが35mm以下の場合、 刃先長さは全長-35mmになります。 | |||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||||||||||||
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工
[ ! ]L≧80、L≧90に適用 [ ! ]D10~25に適用 | |||||||||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |||||||||||||
| 刃先シャー角 | ![]() | 2F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 | |||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません。 [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 [ NG ]PRC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC·GC併用不可 | ||||||||||||||
[ ! ]GC追加工欄に記載の三角関数の真数表はこちら。>>P.1771
[ ! ]UC追加工の詳細はこちら。>>P.61
[ ! ]刃先シャー角追加工の詳細はこちら。>>P.62

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
⇒カス上がりにお悩みの方はパンチにジェクタピンを組み込んだ「ジェクタパンチ」をご検討ください。ジェクタパンチにもα処理®の新商品があります。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
1
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-
3.5
ミスミ
テーパヘッドパンチ
5
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3
ミスミ
テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6