プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
| [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 |
|---|---|---|---|
| SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | P-MSPC |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び径 | min. | P | max. | ||||||||
| P-MSPC | 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 8.00 | 3 |
| 10 | 8.01 | ~ | 10.00 | 4 | ||||||||
| 13 | 10.01 | ~ | 13.00 | 6 | ||||||||
| 16 | 13.01 | ~ | 16.00 | |||||||||
| 20 | 16.01 | ~ | 20.00 | |||||||||
| 25 | 20.01 | ~ | 25.00 | |||||||||
[ ! ]呼び径はD寸加工前のブランク外形寸法です。
| 型式 | - | L | - | P |
| P-MSPC16 | - | 70 | - | P14.73 |
| 5 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | (KC…etc.) |
| P-MSPC16 | - | LC67.3 | - | P14.73 | - | LKC |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | ||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ NG ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | |||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°mm単位 [ NG ]LKC・LKZ・PRC・PCC併用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | |||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 30≦LC<100 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) | ||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.05 0 | ||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.01 0 | |||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| 刃先シャー角 | ![]() | 2F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 | |
![]() | 3F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 | ||
![]() | 4F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 | ||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません。 [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | ||
![]() | 6F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 | ||
![]() | 7F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC併用不可 | ||
| その他 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め 二面加工 (平行) | |
![]() | NDC | 導入部無し ℓ=3 ⇒ ℓ=0 | ||
[ ! ]GC追加工欄に記載の三角関数の真数表はこちら。>>P.1771
[ ! ]刃先シャー角追加工の詳細はこちら。>>P.62
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7
ミスミ
タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.4
ミスミ
ジェクタストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.3
ミスミ
ストレートパンチ -TiCNコーティング-
4
ミスミ
ミニストレートパンチ
4.3
ミスミ
ストレートパンチ -DLCコーティング-
4
ミスミ
ジェクタストレートパンチ -α処理®-
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6