プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
| [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 |
|---|---|---|---|
| (No5・6) SKH51相当 | 61~64HRC | 1100~1200HV | P-SJC |
| (No8~25) SKD11相当 | 60~63HRC |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | H | S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び径 | min. | P | max. | |||||||||
| P-SJC | 5 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.50 | ~ | 5.00 | 8 | 20 | ||
| 6 | 5.00 | ~ | 6.00 | 9 | |||||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 8.00 | 11 | 27 | |
| 10 | 8.00 | ~ | 10.00 | 13 | 28 | ||||||||
| 13 | 10.00 | ~ | 13.00 | 16 | |||||||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 16.00 | 19 | 36 | |
| 20 | 16.00 | ~ | 20.00 | 23 | |||||||||
| 25 | 20.00 | ~ | 25.00 | 28 | |||||||||
[ ! ]呼び径はD寸加工前のブランク外形寸法です。
[ ! ]全長Lが(40)の場合、呼び径5~13のS寸法は15、呼び径16~25のS寸法は17になります。
[ ! ]全長Lが(50)の場合、呼び径16~25のS寸法は24になります。
| 型式 | - | L | - | P |
| P-SJC6 | - | 50 | - | P5.50 |
| 5 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P | - | (HC・TC…etc.) |
| P-SJC6 | - | LC45.5 | - | P5.50 | - | AC-PKC |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | ||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | |||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | |||
| 全長 | ![]() | LC | 刃先長変更 30≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]S寸法はその分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、2mmとなります。 | ||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])は LCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||
| TKC ツバ厚公差変更 T +0.30 ⇒ +0.02 0 | LC +全長変更+ | 全長 公差変更 L +0.30 ⇒ +0.10 | |||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(E)はLC と同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| TKM ツバ厚公差変更 T +0.30 ⇒ 0-0.02 | LC +全長変更+ | 全長 公差変更 L +0.30 ⇒ +0.10 | |||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.05 0 | ||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.01 0 | |||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| ツバ部 | ![]() | KC | ツバ部廻り止め1面加工 | |
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | ||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||
![]() | HC | ツバ径変更 P≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 [ ! ]LC・LCT・LMT併用の場合、全長はLCと同じです。 | ||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T +0.30 ⇒ +0.02 0 | |
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T +0.30 ⇒ 0-0.02 | ||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-P)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | ||
| シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜 き取り、リング状の樹脂(ABS)を 入れて内側から横穴をふさぎま す。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接 |
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7
ミスミ
タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.4
ミスミ
ジェクタストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.3
ミスミ
ストレートパンチ -TiCNコーティング-
4
ミスミ
ミニストレートパンチ
4.3
ミスミ
ストレートパンチ -DLCコーティング-
4
ミスミ
ストレートパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6