17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • B(刃先長さ)

    ~mm
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • P(刃先寸法)(mm)

    ~mm
      [4-15.99/0.01mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [50-100/0.1mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内

      テーパヘッドジェクタパンチ

      未確定:候補が16型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      関連ページ
      テーパヘッドパンチP.1722

      外形図・製品仕様

      (4)・(6)・(D)・(D+3)は参考値となります。

      シャンク径
      D公差
       材質
       硬度
      型式
      Type刃先形状B
      刃先長さ
      Dm5SKH51相当
      61~64HRC

      テーパリング
      NAK80
      37~43HRC
      TSSJ

      テーパヘッドジェクタパンチ

      テーパヘッドジェクタパンチ

      粉末ハイス鋼
      64~67HRC

      テーパリング
      NAK80
      37~43HRC
      TSPJ
      ■パンチ&ダイの長寿命化を実現するミスミの表面処理商品一覧
      コーティング下地処理名称表面硬度膜厚処理温度耐熱温度代表型式
      膜種(HV)(μm)(℃)(℃)
      TiCNTiCNコーティング3,0003~5約450約400H-SPAS
      H-SJAS
      WPC®HWコーティングHW-APAS
      HW-SPAS
      窒化HXコーティングHX-SPAS
      Al-Cr系α処理®RPコーティング3,1002~4約450約1,000RP-AHJAS-C
      RP-APAS
      WPC®RWコーティングRW-SPAS
      RW-APAS
      窒化RXコーティングRX-SPAS
      RX-SJAS
      RコーティングR-HD2A
      DLCDLCコーティング3,000以上0.1~0.2約200約500N-SPAS
      N-SJAS
      WPC®NWコーティング0.1~0.2NW-SPAS
      NW-SJAS
      ディコート®ディコート®処理3,200~3,5004~7約1,000約500T-SJAS
      α処理®1,100~1,200母材によるP-SJAS
      P-MHD
      SRP-MHD
      WPC®処理1,000W-SJAS

      規格表

      型式指定0.1mm単位
      L
      指定0.01mm単位
      min. P  max.
      BHd1d2
      Type刃先形状B
      刃先長さ
      D
      TSSJ

      TSPJ

      テーパヘッドジェクタパンチ

      テーパヘッドジェクタパンチ

      850.0~80.04.00~7.9913131.53.4
      1055.0~90.05.00~9.99151.84.4
      1365.0~100.06.00~12.99182.8
      1610.00~15.991921

      テーパヘッドジェクタパンチ

      860.0~80.04.00~7.9919131.53.4
      1060.0~90.05.00~9.99151.84.4
      1370.0~100.06.00~12.99182.8
      1610.00~15.992521

      ジェクタ穴は厚板打抜き用ジェクタパンチブランクに準じます。P.352
      P>D -0.03 ℓ=0 P>D -0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。

      注文例

      テーパヘッドジェクタパンチ

      出荷日

      テーパヘッドジェクタパンチ

      追加工

      テーパヘッドジェクタパンチ

      関連情報

      ■特長
      ・テーパヘッドパンチはツバ部をテーパ形状にして応力集中を緩和し、従来の厚板打抜き用パンチよりもツバ部の強度を高めたパンチです。
      ・引張強さ980MPa(100kgf/mm2)級以上の高張力鋼板や、バネ鋼、焼入れ鋼の打抜きのような、パンチに高い荷重がかかる用途向けに開発した商品です。
      ・テーパヘッドパンチは付属のテーパリングとセットで使用することにより、パンチプレートへのテーパ穴加工やプレートとパンチツバ厚の合せ加工等は不要となります。
      ・テーパヘッドパンチのツバ部は厚板打抜き用パンチと互換性を持たせていますので、リテーナは厚板打抜きパンチ用のリテーナをご使用いただけます。
      ・テーパヘッドパンチ概要P.1722

      ■注意
      ・テーパヘッドパンチはパンチとテーパリングの現物合わせ加工により、ツバ厚公差8(+0.03/+0.01)を出しています。パンチとテーパリングは同じ識別マークのものを組み合わせて使用してください。
      識別マークが異なるパンチとテーパリングを組み合わせる場合には、ツバ厚がカタログ記載の公差から外れる可能性があります。
      ・パンチ交換の際は、パンチとテーパリングをセットで交換してください。
      (パンチ、テーパリングの単体販売はしておりません。)

      テーパヘッドジェクタパンチ

      型番リスト

      表示件数

      材質

      B(刃先長さ)

      D(シャンク径)

      (mm)

      P(刃先寸法)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      粉末ハイス鋼
      L
      8
      4 ~ 7.99
      60 ~ 80
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      L
      10
      5 ~ 9.99
      60 ~ 90
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      L
      13
      6 ~ 12.99
      70 ~ 100
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      L
      16
      10 ~ 15.99
      70 ~ 100
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      S
      8
      4 ~ 7.99
      50 ~ 80
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      S
      10
      5 ~ 9.99
      55 ~ 90
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      S
      13
      6 ~ 12.99
      65 ~ 100
      10
      1個
      粉末ハイス鋼
      S
      16
      10 ~ 15.99
      65 ~ 100
      10
      1個
      SKH51相当
      L
      8
      4 ~ 7.99
      60 ~ 80
      10
      1個
      SKH51相当
      L
      10
      5 ~ 9.99
      60 ~ 90
      10
      1個
      SKH51相当
      L
      13
      6 ~ 12.99
      70 ~ 100
      10
      1個
      SKH51相当
      L
      16
      10 ~ 15.99
      70 ~ 100
      10
      1個
      SKH51相当
      S
      8
      4 ~ 7.99
      50 ~ 80
      10
      1個
      SKH51相当
      S
      10
      5 ~ 9.99
      55 ~ 90
      10
      1個
      SKH51相当
      S
      13
      6 ~ 12.99
      65 ~ 100
      10
      1個
      SKH51相当
      S
      16
      10 ~ 15.99
      65 ~ 100
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目

      詳細情報

      基本情報

      パンチつば部をテーパ形状にすることでつば部強度を増したパンチです。テーパリングと併せて使用することで、従来の厚板打ち抜き用パンチと互換性を持たせました。パンチ内部にはカス払い用のジェクタピンを組み込んでいます。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      テーパヘッドジェクタパンチのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      テーパヘッドジェクタパンチ
      テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-
      テーパヘッドジェクタパンチ-WPC®処理-
      テーパヘッドジェクタパンチ -α処理®-
      テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
      テーパヘッドジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日2日目2日目2日目5日目2日目お見積り
      厚板打ち抜き用有無
      先端形状1段1段1段1段1段1段
      ジェクタ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
      刃先形状AAAAAA
      表面処理なしTiCNWPCα処理HWコートHXコート

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      テーパーヘッドパンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト