プレス金型部品技術窓口
フラット真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
SAF オネジタイプ メネジタイプ[ ! ]S寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
[ M ]材質 ニトリルゴム
[ H ]硬度 ショア55~65
■円形(オネジタイプ)
| dn | Ds | S | G1 (M×P) | H | LG1 | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||
| 4 | 31 | 34 | M10×1.5 | 20 | 12 | 17 | 3 | 26 | SAF (オネジタイプ) | 30 | M10-1.5 |
| 41 | 46 | 22 | 4 | 28 | 40 | ||||||
| 50 | 56 | 28 | 22 | 5 | 54 | 50 | |||||
| 61 | 67 | 31 | 6 | 61 | 60 | ||||||
| 83 | 89 | 35.5 | 7.6 | 79 | 80 | ||||||
| 103 | 110 | 36 | 9.5 | 91 | 100 | ||||||
| 128 | 135 | 43 | 12.5 | 169 | 125 | ||||||
■円形(メネジタイプ)
| dn | Ds | S | G1 | H | LG1 | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||
| 4 | 31 | 34 | G1/4 | 20 | 12 | 17 | 3 | 14 | SAF (メネジタイプ) | 30 | G14 |
| G3/8 | 36 | 9 | 22 | 43 | G38 | ||||||
| 41 | 46 | G1/4 | 22 | 12 | 17 | 4 | 14 | 40 | G14 | ||
| G3/8 | 38 | 9 | 22 | 45 | G38 | ||||||
| 6 | 50 | 56 | G1/4 | 33 | 15 | 22 | 5 | 45 | 50 | G14 | |
| G3/8 | 28 | 31 | G38 | ||||||||
| 61 | 67 | G1/4 | 36 | 6 | 51 | 60 | G14 | ||||
| G3/8 | 31 | 37 | G38 | ||||||||
| 83 | 89 | G1/4 | 40 | 20 | 7.6 | 70 | 80 | G14 | |||
| G3/8 | 35 | 15 | 56 | G38 | |||||||
| 103 | 110 | G1/4 | 41 | 20 | 9.5 | 81 | 100 | G14 | |||
| G3/8 | 36 | 15 | 67 | G38 | |||||||
| 128 | 135 | G1/4 | 48 | 20 | 12.5 | 160 | 125 | G14 | |||
| 9 | G3/8 | 43 | 15 | 146 | G38 | ||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | (ホース長さ:最大2m){mm} | |||||
| SAF | 30 | 38 | 30 | 28 | 2.7 | 40 | 4 |
| 40 | 69 | 52 | 50 | 5.3 | 50 | ||
| 50 | 100 | 80 | 76 | 9.5 | 65 | ||
| 60 | 150 | 105 | 85 | 16.7 | 75 | 6 | |
| 80 | 272 | 205 | 180 | 36.7 | 100 | ||
| 100 | 430 | 310 | 300 | 59.9 | 135 | ||
| 125 | 660 | 475 | 400 | 119 | 165 | 9 | |
[ ! ]※1・ ・ ・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
[ ! ]※2・ ・ ・水平方向の力は、真空圧-60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
[ ! ]※3・ ・ ・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。
| 型式 | M×P | |
| - | ||
| G1 | ||
| SAF100 | - | M10ー1.5 |
| SAF30 | - | G14 |
| 3 | 日目出荷 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,540円 ( 2,794円 ) | 3日目 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 3日目 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 3日目 |
2,680円 ( 2,948円 ) | 3日目 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 3日目 |
4,220円 ( 4,642円 ) | 3日目 |
4,390円 ( 4,829円 ) | 3日目 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 3日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 3日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 3日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 3日目 |
4,970円 ( 5,467円 ) | 3日目 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 3日目 |
4,080円 ( 4,488円 ) | 3日目 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 3日目 |
6,080円 ( 6,688円 ) | 3日目 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 3日目 |
6,200円 ( 6,820円 ) | 3日目 |
6,780円 ( 7,458円 ) | 30日目 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 30日目 |
6,910円 ( 7,601円 ) | 30日目 |
フラット真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベル型真空パッド
0通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,560円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
配管用ターミナル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-高剛性タイプ-
4.5通常価格(税別):3,308円~