プレス金型部品技術窓口
ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
SAXM オネジタイプ メネジタイプ[ ! ]S寸法はフルストローク(ST)時の参考値です。
[ M ]材質 エラストドゥール
[ H ]硬度 ショア80~90
■円形(オネジタイプ)
| dn | Ds | S | G1 (M×P) | H | LG1 | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||
| 4.1 | 21.8 | 26 | M10×1.5 | 23.7 | 10 | 17 | 3 | 13 | SAXM (オネジタイプ) | 20 | M10-1.5 |
| 5.1 | M12×1.5 | 24.7 | 12 | 15 | M12-1.5 | ||||||
| M16×1.5 | 24.2 | 10 | 22 | 20 | M16-1.5 | ||||||
| M16×2.0 | 24.4 | 11 | M16-2.0 | ||||||||
| 4.1 | 31.6 | 35.2 | M10×1.5 | 25 | 10 | 17 | 4.3 | 14 | 30 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 26 | 12 | 15 | M12-1.5 | ||||||
| M16×1.5 | 25.5 | 10 | 22 | 20 | M16-1.5 | ||||||
| M16×2.0 | 11 | 18 | M16-2.0 | ||||||||
| 4.1 | 41.3 | 45.4 | M10×1.5 | 27.6 | 10 | 17 | 6.9 | 15 | 40 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 28.6 | 12 | 16 | M12-1.5 | ||||||
| M16×1.5 | 28.1 | 10 | 22 | 21 | M16-1.5 | ||||||
| M16×2.0 | 11 | 19 | M16-2.0 | ||||||||
| 4.1 | 51.5 | 58.4 | M10×1.5 | 32.8 | 10 | 17 | 8.4 | 27 | 50 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 33.8 | 12 | 29 | M12-1.5 | ||||||
| 6.1 | M16×1.5 | 33.3 | 10 | 22 | 33 | M16-1.5 | |||||
| M16×2.0 | 11 | M16-2.0 | |||||||||
| 4.1 | 61.5 | 69.7 | M10×1.5 | 35.3 | 10 | 17 | 10.9 | 30 | 60 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 36.3 | 12 | 32 | M12-1.5 | ||||||
| 6.1 | M16×1.5 | 35.8 | 10 | 22 | 36 | M16-1.5 | |||||
| M16×2.0 | 11 | M16-2.0 | |||||||||
| 4.1 | 81 | 92.2 | M10×1.5 | 38.3 | 10 | 17 | 13.9 | 39 | 80 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 39.3 | 12 | 40 | M12-1.5 | ||||||
| 6.1 | M16×1.5 | 38.8 | 10 | 22 | 44 | M16-1.5 | |||||
| M16×2.0 | 11 | M16-2.0 | |||||||||
| 4.1 | 99.7 | 111.1 | M10×1.5 | 47.2 | 10 | 22 | 17.1 | 76 | 100 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 47.4 | 12 | 72 | M12-1.5 | ||||||
| 6.1 | M16×1.5 | 47.2 | 10 | 73 | M16-1.5 | ||||||
| M16×2.0 | 11 | M16-2.0 | |||||||||
| 4.1 | 115.2 | 129.4 | M10×1.5 | 50.1 | 10 | 22 | 20 | 92 | 115 | M10-1.5 | |
| 5.1 | M12×1.5 | 50.3 | 12 | 90 | M12-1.5 | ||||||
| 6.1 | M16×1.5 | 50.1 | 10 | 91 | M16-1.5 | ||||||
| M16×2.0 | 11 | M16-2.0 | |||||||||
■円形(メネジタイプ)
| dn | Ds | S | G1 (M×P) | H | LG1 | SW1 | ST | 質量 (g) | 型式 | M×P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | ||||||||||
| 6.9 | 21.8 | 26 | M14×1.0 | 41.9 | 7.8 | 19 | 3 | 23 | SAXM (メネジタイプ) | 20 | M14-1.0 |
| 31.6 | 35.2 | 43.2 | 4.3 | 22 | 30 | ||||||
| 41.3 | 45.4 | 45.8 | 6.9 | 23 | 40 | ||||||
| 8.9 | 51.5 | 58.4 | 45.8 | 8.4 | 32 | 50 | |||||
| 61.5 | 69.7 | 48.3 | 10.9 | 35 | 60 | ||||||
| 81 | 92.2 | 51.3 | 13.9 | 43 | 80 | ||||||
| 10 | 99.7 | 111.1 | 59.4 | 22 | 17.1 | 73 | 100 | ||||
| 115.2 | 129.4 | 62.3 | 20 | 91 | 115 | ||||||
■テクニカルデータ
| 型式 | 吸着力 {N}※1 | 水平方向の力 {N}※2 | 水平方向の力 (油付き){N}※2 | 内容積 {cm3} | ワーク最小曲率半径 {mm} | 推奨ホース内径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 呼び | (ホース長さ:最大2m){mm} | |||||
| SAXM | 20 | 20 | 15 | 20 | 2.7 | 20 | 5 |
| 30 | 39 | 32 | 41 | 4.5 | 18 | ||
| 40 | 69 | 38 | 71 | 8.3 | 25 | ||
| 50 | 109 | 58 | 110 | 18 | 6 | ||
| 60 | 154 | 85 | 155 | 27.7 | 30 | ||
| 80 | 270 | 150 | 269 | 55.5 | 33 | ||
| 100 | 412 | 230 | 414 | 104.1 | 40 | ||
| 115 | 549 | 320 | 584 | 150.1 | 50 | ||
[ ! ]※1・ ・ ・吸着力は、真空圧-60kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
[ ! ]※2・ ・ ・水平方向の力は、真空圧-60kPaで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。
ワーク表面の特性により、実際の値とは異なる場合があります。
[ ! ]※3・ ・ ・計算例の詳細はWebに掲載しております。ご参照ください。
| 型式 | - | M×P |
| SAXM20 SAXM50 | - - | M10−1.5 M14−1.0 |
| 3 | 日目出荷 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,230円 ( 3,553円 ) | 3日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 3日目 |
3,310円 ( 3,641円 ) | 3日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 3日目 |
3,620円 ( 3,982円 ) | 3日目 |
3,390円 ( 3,729円 ) | 3日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 3日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 3日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 3日目 |
3,770円 ( 4,147円 ) | 3日目 |
3,770円 ( 4,147円 ) | 3日目 |
3,770円 ( 4,147円 ) | 3日目 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 3日目 |
3,930円 ( 4,323円 ) | 3日目 |
3,930円 ( 4,323円 ) | 3日目 |
3,930円 ( 4,323円 ) | 3日目 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 3日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 3日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 3日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 3日目 |
4,390円 ( 4,829円 ) | 3日目 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 3日目 |
ベル型真空パッドです。オネジタイプ、メネジタイプの選択が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベル型真空パッド
0通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,560円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
配管用ターミナル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
チェーンジョイント
0通常価格(税別):520円~

ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円