17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(軸径)(mm)

    ~mm
  • ガイド径(mm)

    ~mm
      [6-18/0.01mm単位]
    • ガイド部長さ(mm)

      ~mm
        [3-50/0.1mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティング

      未確定:候補が5型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      超ハイテン材用 位置決めパイロットピン-ノーマル・TiCNコーティング- H-SDSTHM(TiCNコーティング)

      [ ! ]1mm幅の溝加工部中央に加工穴が付きます。
      [ ! ]P寸により、R2が維持できない場合があります。

      [ M ]材質 SKD11相当
      [ H ]硬度 60HRC~
       表面3000HV

      規格表

      Dg6M×PL(S)型式P
      指定0.01mm単位
      B
      指定0.1mm単位
      TypeD
      8−0.005
      −0.014
      M5×0.8155(TiCNコーティング)
      H−SDSTHM
      86.00~7.003.0~20.0
      10M6×1.07107.00~9.003.0~30.0
      13−0.006
      −0.017
      M8×1.252011139.00~12.003.0~50.0
      16M10×1.524161612.00~15.00
      20−0.007
      −0.020
      202015.00~18.00

      注文例

      型式PB
      H-SDSTHM16P13.00B20.0

      出荷日

       3 日目出荷
      ●TiCNコーティング
       9 日目出荷

      追加工

      追加工
      記号
      詳細
      PCP寸変更
      Pmin-1.0 ≦ PC <Pmin
      0.01㎜指定
      [ ! ]SDKLHM, H-SDKLHMのD16以上、
        SDSTHM・H-SDSTHM全サイズ適用

      関連情報

      使用例

      超ハイテン材用 位置決めパイロットピン-ノーマル・TiCNコーティング-

      型番リスト

      表示件数

      D(軸径)

      (mm)

      ガイド径

      (mm)

      ガイド部長さ

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      8
      6 ~ 7
      3 ~ 20
      10
      1個
      10
      7 ~ 9
      3 ~ 30
      10
      1個
      13
      9 ~ 12
      3 ~ 50
      10
      1個
      16
      12 ~ 15
      3 ~ 50
      10
      1個
      20
      15 ~ 18
      3 ~ 50
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      超ハイテン材用位置決めパイロットピンの小頭メネジタイプです。TiCNコーティングタイプとなります。材質はダイス鋼です。先端部のみコーティングを施します。ハイテン材や厚板鋼板による折損や損耗軽減を図るため根本側をR形状にしてあります。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティングのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ ノーマル
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日9日目5日目9日目3日目3日目3日目
      寸法指定方法P寸・B寸指定P寸・B寸・T寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸・T寸指定P寸・B寸指定
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めパイロットピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト