17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(軸径)(mm)

    ~mm
  • ガイド径(mm)

    ~mm
      [7-20/0.01mm単位]
    • ガイド部長さ(mm)

      ~mm
        [3-50/0.1mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング

      未確定:候補が4型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング H-SDKLHM(TiCNコーティング)

      [ ! ]両端に加工穴が付きます。
      [ ! ]P寸により、R2が維持できない場合があります。
      [ M ]材質 SKD11相当
      [ H ]硬度 60HRC~
           表面3000HV

      規格表

      Dg6型式P
      指定0.01mm単位
      B
      指定0.1mm単位
      TypeD
      13−0.006
      −0.017
      (TiCNコーティング)
      H−SDKLHM
      137.00~9.003.0~30.0
      16169.00~12.003.0~50.0
      20−0.007
      −0.020
      2012.00~15.00
      252515.00~20.00

      注文例

      型式PB
      H−SDKLHM 13P8.48B26.5

      出荷日

      ●TiCNコーティング
       9 日目出荷

      追加工

      型式PB(CH)
      H−SDKLHM 20P14.35B10.0CH
      追加工
      記号
      詳細
      CH先端に穴を開けます。
      D13~25の場合φ3.5
      [ ! ]SDKLHM・H-SDKLHMのみ使用

      ■特長
       ハイテン材や厚板鋼板による折損や損耗軽減を図るため逃がし溝をRに変更し、コーティングもお選びいただけます。
      ■互換表

      旧規格強化版
      SNSTHSNSTHM
      H-SNSTHM
      SDSTHSDSTHM
      H-SDSTHM
      SDKLHSDKLHM
      H-SDKLHM

      関連情報

      使用例

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング

      型番リスト

      表示件数

      D(軸径)

      (mm)

      ガイド径

      (mm)

      ガイド部長さ

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      13
      7 ~ 9
      3 ~ 30
      10
      1個
      16
      9 ~ 12
      3 ~ 50
      10
      1個
      20
      12 ~ 15
      3 ~ 50
      10
      1個
      25
      15 ~ 20
      3 ~ 50
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      超ハイテン材用位置決めパイロットピンの小頭片付タイプです。TiCNコーティングタイプとなります。材質はダイス鋼です。先端部から側面にかけてコーティングを施すことで、耐久性を高めています。ハイテン材や厚板鋼板による折損や損耗軽減を図るため根本側をR形状にしてあります。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティングのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ TiCNコーティング
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ ノーマル
      超ハイテン材用位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日9日目3日目9日目5日目3日目3日目
      寸法指定方法P寸・B寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸・T寸指定P寸・B寸指定P寸・B寸・T寸指定
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      位置決めパイロットピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト