プレス金型部品技術窓口

両端に加工穴が付きます。
P寸により、R2が維持できない場合があります。
材質 SKD11相当
硬度 60HRC~
表面3000HV
| Dg6 | 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||
| 13 | −0.006 −0.017 | SDKLHM | 13 | 7.00~9.00 | 3.0~30.0 |
| 16 | 16 | 9.00~12.00 | 3.0~50.0 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | 20 | 12.00~15.00 | ||
| 25 | 25 | 15.00~20.00 | |||
| 型式 | - | P | - | B | |
| SDKLHM13 | P8.48 | - | B26.5 |

| 型式 | - | P | - | B | - | (CH) | |
| SDKLHM20 | - | P14.35 | - | B10.0 | - | CH |
追加工 | 記号 | 詳細 |
![]() | CH | 先端に穴を開けます。 D13~25の場合φ3.5 [ ! ]SDKLHM・H-SDKLHMのみ使用 |
![]() | PC | P寸変更 Pmin-1.0 ≦ PC <Pmin 0.01㎜指定 [ ! ]SDKLHM, H-SDKLHMのD16以上、 SDSTHM・H-SDSTHM全サイズ適用 |
■特長
ハイテン材や厚板鋼板による折損や損耗軽減を図るため逃がし溝をRに変更し、コーティングもお選びいただけます。
■互換表
| 旧規格 | 強化版 |
| SNSTH | SNSTHM H-SNSTHM |
| SDSTH | SDSTHM H-SDSTHM |
| SDKLH | SDKLHM H-SDKLHM |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めパイロットピン オネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン メネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝無・タップ無タイプ
4
ミスミ
位置決めパイロットピン 圧入タイプ
4.4
ミスミ
位置決めパイロットピン インローメネジ止めタイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝有・タップ付タイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
5
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ
0
ミスミ
位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
4.5