プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
H-SNSTHM(TiCNコーティング)[ ! ](S)≒1.0~1.6×Pとなります。
[ ! ]R2先端部に加工穴が付きます。
| [ M ]材質 | SKD11相当 |
| [ H ]硬度 | 60HRC~ |
| 表面3000HV |
| M×P | 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||
| 4×0.7 | (TiCNコーティング) H−SNSTHM | 6 | 6.00~7.00 | 10.0~80.0 |
| 5×0.8 | 8 | 7.00~8.00 | ||
| 10 | 8.01~10.00 | |||
| 6×1.0 | 12 | 10.00~12.00 | ||
| 13 | 12.01~13.00 | |||
| 15 | 13.01~15.00 | |||
| 16 | 15.01~16.00 | |||
| 8×1.25 | 20 | 16.00~20.00 | ||
| 型式 | - | P | - | B | |
| H-SNSTHM 8 | - | P7.00 | - | B10.0 |
| 3 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
超ハイテン材用位置決めパイロットピンのTiCNコーティングタイプです。材質はダイス鋼です。先端から全体に掛けてコーティングを施し、耐久性を高めています。ハイテン材や厚板鋼板による折損や損耗軽減を図るため根本側をR形状にしてあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めパイロットピン 圧入タイプ
4.4
ミスミ
位置決めパイロットピン オネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝無・タップ無タイプ
4
ミスミ
位置決めパイロットピン メネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン インローメネジ止めタイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン 先端溝有・タップ付タイプ
4.3
ミスミ
位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
4.5
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭片付タイプ
0
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
5