プレス金型部品技術窓口

| 材 質 | (1)HMD5 | |
| (2)SS400 | ||
| 硬 度 | (1)55HRC~(焼入) |
HはR60・GRCの加工前寸法です。
■取付ボルト・付属品
| M | 付属品 |
|---|---|
| M10 | CB10−35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本) |
| M12 | CB12−35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本) |
| 型式 | 指定5mm単位 | 取付ボルト穴 M | |
|---|---|---|---|
| L | H | ||
| NGNAH NGNHR NGNHL | 65~100 | 20~40 | M10 M12 |
| 105~150 | |||
| 155~200 | |||



■特長
・ハイテン材や厚板鋼板による損耗軽減を図るため、ガイド部の材質を耐摩耗性に優れたHMD5(フレームハード鋼)を採用しています。
・ガイド部と取付板はボルト2本で固定してから外周溶接することにより、繰り返し使用時の溶接割れ、折損軽減を図っています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ネストガイド-ガイド形状指定タイプ-
5
ミスミ
ネストガイド-強化タイプ・ベーシックタイプ-
5
ミスミ
ネストガイド-上型ニガシタイプ-
3
ミスミ
超ハイテン材用ネストガイド-上型ニガシタイプ- HRC55
0
ミスミ
ネストガイド(取付板形状指定)-強化タイプ
5
ミスミ
超ハイテン材用ネストガイド HRC55
0
ミスミ
ネストガイド-面受けタイプ-
4.5
ミスミ
ラフガイド
5
ミスミ
ネストガイド取付板
2.5通常価格(税別):1,090円~