プレス金型部品技術窓口
ネジ込みタイプのガススプリング・MGSMです。ツバと取付面が密着する状態でご使用ください。

| シリンダ本体 | ピストンロッド | |||
| 材質 | SCM440相当 | 材質 | SCM440相当 | |
| 表面処理 | 窒化処理+四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) | 硬度 | 600HV~(表面) | |
| 表面処理 | 窒化処理+バレル研磨仕上 | |||
| 窒素ガス封入圧力 | MPa {kgf/cm2} |
|---|---|
| MGSM12 | 12.0 {122} |
| MGSM16 | 10.1 {103} |
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。
必ずストローク範囲内でご使用ください。
| 質量 (kg) | D1 | D2 | d | L1 | H | M×P (細目) | L2 | Load N {kgf} | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期荷重 | 最大荷重 | Type | M-S | ||||||||
| 0.04 | 14 | 10.2 | 5 | 75 | 65 | M12×P1.25 | 27 | 400 {41} | 595 {61} | MGSM | 12-10 |
| 0.04 | 90 | 75 | 629 {64} | 12-15 | |||||||
| 0.08 | 18 | 14.2 | 8 | 75 | 65 | M16×P1.5 | 37 | 800 {82} | 1244 {127} | 16-10 | |
| 0.09 | 90 | 75 | 1334 {136} | 16-15 | |||||||
| 0.10 | 120 | 95 | 1437 {147} | 16-25 | |||||||
初期荷重(±10%)は20℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。 •荷重{kgf}=荷重N×0.101972 •荷重{N}=荷重kgf×9.80665
■ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 80℃で使用ください。


■取付方法

ネジ込みタイプのガススプリング・MGSMです。ツバと取付面が密着する状態でご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSM
5通常価格(税別):11,500円~

ミスミ
ガススプリング用プレート(FFC・FFCA・FFCB・FCM・FFS) -下溝固定タイプ-
0通常価格(税別):2,000円~