17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

フィッティングガイド用スプリングセット【4個入り】

通常単価(税別)
1,071
税込単価
1,178
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フィッティングガイド用スプリングセットです。材質はピアノ線です。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    [ M ]材 質 SWP-B

    規格表

    スプリング色型式入数/セット
    FGKS-F同色4本/セット
    FGKS-L
    FGKS-M
    FGKS-H

    注文例

    型式
    FGKS-F

    出荷日

    在庫品

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • ばね定数(N/mm)

    • スプリング色

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    ばね定数

    (N/mm)

    スプリング色

    RoHS?最小発注数量
    0.49
    10
    1パック

    4個入り

    6.6
    10
    1パック

    4個入り

    1.0
    10
    1パック

    4個入り

    2.9
    10
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,071
    ( 1,178 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,071
    ( 1,178 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,071
    ( 1,178 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,071
    ( 1,178 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    フィッティングガイド用スプリングセットです。材質はピアノ線です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィッティングガイド用スプリングセットのレビュー
    4.6平均満足度:4.66件のレビュー
    交換用
    5
    満足度:5.0
    バネが緩んで来た為の交換ですが、『フィッティングガイド用』として販売しているとは思っていなかったので、大変購入し易かった...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金型  
    5
    満足度:5.0
    ほかのメーカーより安いので購入しました。 とくに問題なく使えています。
    0人が参考にしています。
    角材の片側のアタリ
    5
    満足度:5.0
    板厚が厚い材料の時と薄い材料の時とで、自由に圧を 変えれるので、スプリングのみで、売ってくれるのはありがたいです。
    0人が参考にしています。
    部品交換
    4
    満足度:4.0
    破損したときやガイドの固さを変えたい時便利。 4本セットなので余りがち。
    0人が参考にしています。
    FGKガイドのバネ交換
    4
    満足度:4.0
    バネ圧が微妙でしたので 交換しました  要望は 本数最低何本から1本単位で購入できるようにして欲しいです  
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィッティングガイド用スプリングセット
    フィッティングガイドセット
    外ネジ式ストリッパボルト
    ケーブルカッシャー (ハンガーレール用)
    ショルダーパンチ
    ウルトラスプリング圧縮コイルばね
    メーカーミスミミスミミスミ未来工業ミスミアキュレイト
    通常価格1,0711,313 --6,128-69 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目2日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    フィッティングガイドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト