プレス金型部品技術窓口
関連ページ
カム線図 P.1341

■後方抜きスペース

金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。
※公差はノック穴
■構成部品表 P.1342
| W | θ | A | B | C | E | F | H | L | N1 | U1 | a | c | c1 | c2 | g1 | h | h1 | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 25 | 168.92 | 181.92 | 13 | 81.63 | 78.37 | 55 | 47 | 28.68 | 20 | 140 | 75 | 120 | 52.5 | 32.5 | 75 | 122.5 | 78 |
| 30 | 166.59 | 184.09 | 17.5 | 85.55 | 74.45 | 63 | 30.31 | 87 | ||||||||||
| 35 | 163.72 | 193.72 | 30 | 92.52 | 67.48 | 68 | 30.99 | 94 | ||||||||||
| 40 | 163.80 | 173.80 | 10 | 98.47 | 61.53 | 70 | 27.24 | 115 | 60 | 115 | 57.5 | 37.5 | 60 | 117.5 | 96 | |||
| 45 | 157.35 | 180.35 | 23 | 104.78 | 55.22 | 78.5 | 28.57 | 103 | ||||||||||
| 50 | 159.37 | 174.37 | 15 | 103.89 | 56.11 | 93 | 20 | 10 | 105 | 67.5 | 47.5 | 107.5 | 99 | |||||
| 55 | 152.53 | 182.53 | 30 | 111.09 | 48.91 | 37 | 15 | 100 | ||||||||||
| 60 | 142.95 | 157.95 | 15 | 113.10 | 46.90 | 27 | 15 | 90 | 40 | 40 | 105 |
| ストロークS | 加工力kN (tonf) | スプリング力N (kgf) | 全重量kg | 型式 | W | θ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準加工力 (100万回) | 許容加工力 (30万回) | 初圧 | S-5mm時 | 終圧 | |||||
| 47.0 | 29.4 (3.0) | 58.8 (6.0) | 40 (4.1) | 1302 (132.8) | 1826 (186.2) | 8.8 | MGFVB | 52 | 25 |
| 51.0 | 1344 (137.0) | 8.6 | 30 | ||||||
| 55.4 | 1386 (141.3) | 8.8 | 35 | ||||||
| 60.4 | 1417 (144.5) | 8.9 | 40 | ||||||
| 66.2 | 1459 (148.8) | 9.1 | 45 | ||||||
| 73.1 | 1491 (152.0) | 8.8 | 50 | ||||||
| 64.5 | 46 (4.7) | 1498 (152.8) | 1804 (184.0) | 8.9 | 55 | ||||
| 54.0 | 54 (5.5) | 1546 (157.7) | 1817 (185.3) | 8.5 | 60 | ||||

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

■MGFVB シリーズの特長
コイルスプリングの変更により耐久性を向上します。
生産の安定化に貢献します。
当社従来品MGFVAと取付寸法は従来モデルと完全互換です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプールリテーナ
4.3通常価格(税別):284円~

ミスミ
超ハイテン材用位置決めパイロットピン メネジタイプ ノーマル
5
ミスミ
位置決めパイロットピン 小頭メネジタイプ
5
ミスミ
無給油スライドプレート -銅合金10mmタイプ-
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ネストガイド(取付板形状指定)-強化タイプ
5
ミスミ
位置決めパイロットピン インローオネジタイプ
4.5
ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
丸形ディスタンスプレート用シム
4通常価格(税別):150円~

ミスミ
ネストガイド取付板
2.5通常価格(税別):1,090円~