プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ハイテン材対応のピアス用吊りカムユニットです。カム幅65、角度=00-45です。
関連ページ
カム線図 P.1329

■後方抜きスペース

金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。
※公差はノック穴
■構成部品表 P.1330
| W | θ | A | B | C | E | F | G | H | J | L | V1 | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 00 | 170 | 110 | 60 | 53 | 127 | 180 | 60 | 33 | 24 | 65 | 33 |
| 05 | 171.41 | 116.41 | 55 | 60.27 | 119.73 | 58 | 22 | 22 | 44 | |||
| 10 | 177.16 | 122.16 | 63.06 | 116.94 | 61 | 20 | 48 | |||||
| 15 | 177.2 | 127.2 | 50 | 66.33 | 113.67 | 65 | 19 | |||||
| 20 | 176.51 | 136.51 | 40 | 70.01 | 109.99 | 70 | 18 | 57 | ||||
| 25 | 172.94 | 137.94 | 35 | 75.64 | 104.36 | 73 | ||||||
| 30 | 177.78 | 147.78 | 30 | 78.32 | 101.68 | 79 | 17 | 65 | ||||
| 35 | 173.29 | 153.29 | 20 | 83.25 | 96.75 | 83 | ||||||
| 40 | 170.78 | 160.78 | 10 | 82.44 | 97.56 | 94 | 75 | |||||
| 45 | 165.5 | 163 | 2.5 | 86.51 | 93.49 | 97 |
| ストローク S | 加工力kN (tonf) | スプリング力N (kgf) | 全重量 kg | 型式 | W | θ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準加工力 (100万回) | 許容加工力 (30万回) | 初圧 | S-5mm時 | 終圧 | |||||
| 15.4 | 39.2 (4.0) | 78.5 (8.0) | 5000 (510) | 5448 (556) | 7629 (778) | 10.0 | T8-MGFV | 65 | 00 |
| 15.6 | 5409 (552) | 7309 (746) | 9.8 | 05 | |||||
| 15.6 | 5371 (548) | 7014 (716) | 9.7 | 10 | |||||
| 16.1 | 5356 (547) | 7245 (739) | 9.5 | 15 | |||||
| 16.6 | 5342 (545) | 7077 (722) | 9.4 | 20 | |||||
| 17.2 | 5347 (546) | 7077 (722) | 9.3 | 25 | |||||
| 18.5 | 5336 (544) | 6918 (706) | 9.1 | 30 | |||||
| 19.5 | 5342 (545) | 9.1 | 35 | ||||||
| 21.9 | 5356 (547) | 8.9 | 40 | ||||||
| 23.7 | 5365 (547) | 8.8 | 45 | ||||||

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

■T-MGFV シリーズの特長
・高加工力対応
各部材の材質、摺動面積、はさみ角を見直し、耐摩耗性を向上することにより、対応加工力を増加します。
・取付互換
従来のスタンダード吊りカムユニット(MGFV65,80)と工具取付面位置、シャットハイト、取付面積、取付穴位置が同一であり、取付互換性があります。
・食いつき防止
カム戻し圧力源にガススプリングを採用することにより、十分なカムリターン力(許容加工力の約9%)を発生します。
従来カムユニットのストリッパー力不足を解消します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L46
0通常価格(税別):67,930円

ミスミ
ピアス用コンパクト吊りカムユニットMGFVC52(θ=00-40)
3.5通常価格(税別):46,800円~

ミスミ
高剛性吊りカムユニット MGFLL50(θ=00-50)
0通常価格(税別):69,800円

ミスミ
CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L72
0通常価格(税別):138,420円

ミスミ
ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV150(θ=00-65)
3通常価格(税別):182,000円~

ミスミ
ピアス用吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVH65(θ=00-55)
0通常価格(税別):138,700円

ミスミ
ピアス用コンパクト吊りカムユニット-高加工力対応- MGFVB52(θ=25-60)
0通常価格(税別):94,050円

ミスミ
ピアス用コンパクト吊りカムユニット-ロングストローク- MGFVL52(θ=00-40)
4通常価格(税別):83,300円

ミスミ
ピアス用スタンダード吊りカムユニット MGFV65(θ=00-45)
3通常価格(税別):74,400円~