17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

カムストッパ -薄型タイプ-

通常単価(税別)
3,4304,500
税込単価
3,7734,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄型タイプのカムストッパとなります。材質は炭素鋼、ウレタンスプリングです。

  • タイプ
    薄型
  • T(厚さ) (mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

カムストッパ -薄型タイプ-
材質   ① SS400
 ② ウレタンスプリング
硬度    ショアA90

規格表

ATDSEP
最大荷重N (kgf)
型式
Typed
706035.24030502100 (214)CSTO27
807045.24540604200 (428)36

注文例

カムストッパ -薄型タイプ-

出荷日

カムストッパ -薄型タイプ-

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • W(幅)(mm)

  • L(長さ)(mm)

  • d/W×L(ウレタン径/サイズ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

W(幅)

(mm)

L(長さ)

(mm)

d/W×L(ウレタン径/サイズ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
60
70
φ27
10
1個
70
80
φ36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型タイプのカムストッパとなります。材質は炭素鋼、ウレタンスプリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムストッパ -薄型タイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムストッパ -薄型タイプ-
カムストッパ -標準タイプ-
ウレタンストッパ
サイレンサーウレタン
カムアッパープレート -鋳物タイプ CPAF-
プレーンガイドポストセット-給油タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,430-1,590 -4,500583 -2,000 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
タイプ薄型標準大型ウレタンのみ--
T(厚さ)(mm)254065---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムストッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト