17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

ミリオングリース -ウレア系極圧グリース-

通常単価(税別)
2,4268,274
税込単価
2,6699,101
通常出荷日:3日目

熱安定性に優れたミリオングリース(ウレア系極圧グリース)です。

    ご注意

    • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    外観使用温度
    範囲(℃)
    ちょう度
    (25℃)
    型式
    Type容量(g)
    黄色糸引状-20~150320MGS80
    400

    成分スペック

    物質名構成比
    基油:精製鉱油約75%
    増ちょう剤:ウレア系約10%
    添加剤約15%

    注文例

    ミリオングリース -ウレア系極圧グリース-

    出荷日

    ミリオングリース -ウレア系極圧グリース-

    土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。納期詳細はWOSにてご確認ください。

    関連情報

    ■用途
    ・打ち抜き金型、成形金型ガイド部・機械摺動部の潤滑剤です。

    ■特長
    ・ 熱安定性に優れた精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用し、モリブデン・極圧添加剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系極圧グリースです。
    ・ 酸化安定性、耐水性、付着性、耐熱性及び機械安定性に優れ、モリブデンを特殊配合する事で特に極圧性に優れています。
    ・ 特殊ポリマーを配合することで付着性・耐水性を高めているため、保持力が強く、垂直方向のスライド面などグリースが流れ落ちると困る箇所に有効です。

    ■使用上のご注意
    ・ 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱いの際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
    ・ 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱いの際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。
    ・ 手を切る恐れがありますので、容器を空ける時は保護手袋を使用してください。

    ご使用の前に、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 容量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    関連

    容量

    (g)

    RoHS?最小発注数量
    80
    10
    1個
    400
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,426
    ( 2,669 )
    3日目
    8,274
    ( 9,101 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    熱安定性に優れたミリオングリース(ウレア系極圧グリース)です。

    ご注意

    • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミリオングリース -ウレア系極圧グリース-のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    グリス
    5
    満足度:5.0
    他のところより安くていいと思います。 納期もはやくて助かります。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリオングリース -ウレア系極圧グリース-
    極圧リチウムグリース
    潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-
    ダイセット用ローラガイドポストセット
    金型専用グリス
    ガススプリング GSP
    メーカーミスミエスコミスミミスミミスミミスミ
    通常価格2,426-335 -6,600-5,040-
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目5日目〜3日目お見積り
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガイドポスト用グリースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト