プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと...
詳細を確認![]() [ ! ]シャンク径公差 D[ T ]は m5・+0.0050 を選択 | ■打ち抜き条件とコーティングマップ![]() あくまでも目安です。 品質重視の場合はRW、生産数重視の場合はRXがおすすめです。 ・TiCNコートはこちら ・HWコートはこちら ・HXコートはこちら ・RXコートはこちら ・ミスミの表面処理全般についてはこちら |
刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 刃先形状 [ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RW-SP |
|
|
| SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-SH | |||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PH | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-SH | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PH | |||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | D |
|
| ![]() | ||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax | P・Wmin | R | |||||||||||||||||
RW-SP RW-SH RW-PH ![]() ARW-SH ARW-PH |
|
| 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | ― | ― |
のみ | 8 | 5 | ||||
| 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | |||||||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 2.99 | ― | ― | 13 | 5 | ||||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20 ~ 2.99 | ― | ― | 19 | 5 | ||||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | ― | ― | 40 | 19 | |||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 23 | ||||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 28 | ||||||||||||||
[ ! ]
:P>D-0.03→l=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→l=0 刃先形状
でP>D-0.05の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(40)→B=8 全長が (40) の場合、 刃先長さは一律8mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) |
| RW-SPDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
| 4 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R | - | (BC・HC…etc.) |
| RW-SPDS 10 | - | LC72 | - | PC1.90 | - | WC1.90 | - | BC8-KC45 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
| 刃先寸法変更
[ NG ]刃先X適用不可
| ||||||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 25mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内の 表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 30mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内の 表にご注意ください | |||||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | |||||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが25mm 以下の場合、刃先長さは 全長-25mmになります。 | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm 以下の場合、刃先長さは 全長-30mmになります。 | ||||||||||||||||||||
| (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | ||||||||||||||||||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め 平行加工(2面) KC併用可 | |||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | |||||||||||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品適用 不可 | ||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC・LCT・LMT併用の場合、全長は指定寸法と同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.30 ⇒ +0.020 | |||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.30 ⇒ 0 -0.02 | ||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | ||||
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ NG ]D+0.0050 タイプ適用不可 | |||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ![]() ・D3~6 P≦D-1.2 W≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用 不可 | ||
![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工 [ ! ]詳細>>こちらをご参照ください。 [ NG ]D10~25に適用 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇨ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | ||
![]() | 2F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | |||
![]() | 3F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | |||
![]() | 4F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | |||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | |||
![]() | 6F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | |||
![]() | 7F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | - | |||
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入
[ ! ]UC追加工の詳細はこちら。>>P.61
[ ! ]刃先シャー角追加工の詳細はこちら。>>P.62
・RWコーティングについての技術情報はこちら
>>RWコート処理パンチ -Al-Cr系コーティング-
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。
・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。
・カス上がりを防ぐため、パンチにカス払いピンを組み込んだジェクタパンチもあります。商品仕様はこちらをご覧ください。
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
・TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください。
・ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
全長ショートショルダーパンチ
4.2
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4