17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.(呼び径)(mm)

    ~mm
  • P(適用ノミナル値)(mm)

    ~mm
      [10-24/0.001mm単位]
    • S(ゲージ径)(mm)

      ~mm
        [9.9-24.1/0.001mm単位]
      • T(ゲージ径)(mm)

        ~mm
          [9.9-24.1/0.001mm単位]
        • タイプ

          ~mm
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 8日以内

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:8日目

        両口タイプの精密級大口径超硬限界ゲージです。材質は取手部がアルミ、ゲージ部は超硬合金です。

        未確定:候補が3型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        外形図・製品仕様

        本製品には品質保証書を添付します。

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        S+0.003<T

        取手部 ゲージ部
         材質アルミ  材質   V20
         表面処理   ブラックアルマイト  硬度88 ~ 89HRA

        規格表

        LBCdFGH型式P(適用ノミナル値)
        指定0.001mm単位
        S・T
        指定0.001mm単位
        TypeNo.
        92128760612VGWB1410.000~14.0009.901~14.100
        11216109708141814.001~18.00013.901~18.100
        1201212172418.001~24.00017.901~24.100

        公差表示
            公差表示は図のようにSとTの値は刻印をしないでP寸法との差を表示します。

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        ● S+0.003<T
        ● P寸法は適用ノミナル値(測定する基準寸法)

        注文例

                 

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        型式-P-S-T 
         VGWB14-P13.500-S13.495-T13.510 

        出荷日

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        追加工

                   

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        型式-P-S-T-(AC・MC)
         VGWB14-P13.500-S13.495-T13.510-AC-MC-S5011
        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ

        型番リスト

        表示件数

        No.(呼び径)

        (mm)

        P(適用ノミナル値)

        (mm)

        S(ゲージ径)

        (mm)

        T(ゲージ径)

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        14
        10 ~ 14
        9.9 ~ 14.1
        9.9 ~ 14.1
        10
        1個
        18
        14 ~ 18
        13.9 ~ 18.1
        13.9 ~ 18.1
        10
        1個
        24
        18 ~ 24
        17.9 ~ 24.1
        17.9 ~ 24.1
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目

        詳細情報

        基本情報

        両口タイプの精密級大口径超硬限界ゲージです。材質は取手部がアルミ、ゲージ部は超硬合金です。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプのレビュー
        この商品のレビューはありません

        よくあるご質問(FAQ)

        QP(ノミナル値)とはどういう事か教えてください
        A
        P(ノミナル値)とはお客様が測定したい穴径を意味します
        Qアルミに近い柔らかい物に使用した場合、ゲージにより傷が付いたりしますか?面取りなどはどのように加工されていますか?
        A
        アルミなどの柔らかい材質に使用する場合は十分注意し使用しないと傷が付く可能性があります。また、糸面取りがついています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        精密級大口径超硬限界ゲージ  両口タイプ
        精密級大口径超硬限界ゲージ  片口段付タイプ
        精密級超硬限界ゲージ 両口タイプ
        限界ゲージ 並級両口タイプ
        限界ゲージ 並級片口タイプ
        精密級超硬限界ゲージ 片口段付タイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日8日目8日目5日目3日目3日目5日目
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        限界ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プレス金型部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト