プレス金型部品技術窓口
外径38以上のサイズは取付用のタップ穴が4つあり、取付時の安定性を向上しています。

| シリンダ本体 | ピストンロッド | |||
| 材質 | S45C相当 | 材質 | SCM435 | |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) | 硬度 | 750HV ~(表面) | |
| 表面処理 | 硬化処理+研磨仕上 | |||
| D | e |
|---|---|
| 38 | 6 |
| 50 | 7 |
| 63 | 8 |
ガス充填穴、組立用穴は製品取付には使用できません。
組立用穴とスパナ溝の位置関係は必ずしも同一ではありません。
| 窒素ガス封入圧力 | MPa{kgf/cm2} |
|---|---|
| GSX32 | 18.7{191} |
| GSX38 | 18.4{188} |
| GSX50 | 19.2{196} |
| GSX63 | 19.2{196} |
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。
オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。
先端ネジ穴での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。
| 重量 (kg) | D | d | L | H | Ma 取付用タップ | J | Q | 荷重 N{kgf} | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期荷重 | 最大荷重 | Type | D-S | ||||||||
| 0.30 | 32 | 18 | 75 | 65 | M6×9 | 15 | 2 | 5000 {510} | 6717{685} | GSX | 32-10 |
| 0.32 | 85 | 70 | 7431{758} | 32-15 | |||||||
| 0.34 | 95 | 75 | 7808{797} | 32-20 | |||||||
| 0.35 | 105 | 80 | 8045{821} | 32-25 | |||||||
| 0.39 | 120 | 88 | 8204{837} | 32-32 | |||||||
| 0.42 | 135 | 97 | 8575{875} | 32-38 | |||||||
| 0.43 | 145 | 100 | 8728{890} | 32-45 | |||||||
| 0.45 | 155 | 105 | 8709{889} | 32-50 | |||||||
| 0.49 | 170 | 114 | 9072{926} | 32-56 | |||||||
| 0.51 | 185 | 122 | 8716{889} | 32-63 | |||||||
| 0.57 | 220 | 140 | 9050{923} | 32-80 | |||||||
| 0.41 | 38 | 25 | 75 | 65 | M6×9 | 20 | 2 | 9445 {963} | 13647{1392} | 38-10 | |
| 0.44 | 85 | 70 | 15769{1609} | 38-15 | |||||||
| 0.47 | 95 | 75 | 16576{1691} | 38-20 | |||||||
| 0.49 | 105 | 80 | 17995{1835} | 38-25 | |||||||
| 0.55 | 120 | 88 | 18633{1901} | 38-32 | |||||||
| 0.59 | 135 | 97 | 18407{1877} | 38-38 | |||||||
| 0.60 | 145 | 100 | 18756{1913} | 38-45 | |||||||
| 0.62 | 155 | 105 | 19650{2004} | 38-50 | |||||||
| 0.67 | 170 | 114 | 19139{1952} | 38-56 | |||||||
| 0.70 | 185 | 122 | 19473{1986} | 38-63 | |||||||
| 0.80 | 220 | 140 | 19954{2035} | 38-80 | |||||||
| 0.90 | 50 | 35 | 110 | 95 | M8×12 | 25 | 3 | 19200 {1958} | 25069{2557} | 50-15 | |
| 0.93 | 120 | 100 | 26692{2722} | 50-20 | |||||||
| 0.98 | 130 | 105 | 27889{2844} | 50-25 | |||||||
| 1.05 | 145 | 113 | 29126{2971} | 50-32 | |||||||
| 1.09 | 155 | 117 | 30949{3156} | 50-38 | |||||||
| 1.14 | 170 | 125 | 31350{3197} | 50-45 | |||||||
| 1.19 | 180 | 130 | 32200{3284} | 50-50 | |||||||
| 1.29 | 195 | 139 | 33577{3424} | 50-56 | |||||||
| 1.30 | 205 | 142 | 35138{3584} | 50-63 | |||||||
| 1.45 | 240 | 160 | 35800{3651} | 50-80 | |||||||
| 1.61 | 63 | 45 | 120 | 100 | M8×12 | 35 | 3 | 31200 {3182} | 45067{4596} | 63-20 | |
| 1.64 | 130 | 105 | 45981{4689} | 63-25 | |||||||
| 1.75 | 145 | 113 | 49307{5028} | 63-32 | |||||||
| 1.80 | 155 | 117 | 51265{5228} | 63-38 | |||||||
| 1.91 | 170 | 125 | 53660{5472} | 63-45 | |||||||
| 1.93 | 180 | 130 | 54446{5552} | 63-50 | |||||||
| 2.12 | 205 | 142 | 57534{5867} | 63-63 | |||||||
| 2.34 | 240 | 160 | 58620{5978} | 63-80 | |||||||
初期荷重(±10%)は35℃の値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。再充填、圧力の調整はできません。
●荷重{kgf}=荷重N×0.101972 ●荷重{N}=荷重kgf×9.80665 ●窒素ガス封入圧力 kgf/cm2=MPa×10.1972 MPa=kgf/cm2×0.0980665

| 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) |
| 付属ボルト | A | B | a | b | P | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB6-16×2本 | 51 | 32 | 41 | 22 | 15 | AM | 32 |
| FB6-16×4本 | 57 | 38 | 47 | 28 | 20 | 38 | |
ご使用に際し、「緩み止め」をボルトに塗布することをおすすめします。
■ガススプリング温度範囲
稼働温度0 ~ 70℃で使用ください。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
外径38以上のサイズは取付用のタップ穴が4つあり、取付時の安定性を向上しています。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、過去にも何件か頂いておりまして、社内でも検討を重ねております。現時点では、技術的な面で改善の目処が立っていないのが実情でございます。引き続き検討させて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング GSP
4.4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング MGSN
4.3通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
ガススプリング GSN
4.4通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
ガススプリング GSV (配管対応)
5通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
ガススプリング GST (配管対応)
4.6通常価格(税別):10,440円~

ミスミ
ガススプリング GSX
3.8通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
ガススプリング MGSL
4.5通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ガススプリング GSU (配管対応)
0通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
ガススプリング GSK (配管対応)
5通常価格(税別):8,800円~