プレス金型部品技術窓口

■エアシリンダの仕様
| メーカー | SMC | |
|---|---|---|
| シリンダチューブ内径 | φ40 φ63 | |
| 型式 | MB | |
| 作動方式 | 複動片ロッド | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa (15.3kgf/cm2) | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa (10.2kgf/cm2) | |
| 最低使用圧力 | 0.05MPa (0.5kgf/cm2) | |
| 周囲温度及び使用空気温度 | -10~70℃ | |
| ピストン速度 | 50~1000mm/s | |
| ストローク長の許容差 | +1.0 0 | |
| クッション | 両側(エアクッション) | |
| 接続口径 | φ40:Rc(PT)1/4 φ63:Rc(PT)3/8 | |
| 取付支持形式 | 基本形 | |
エアシリンダの理論出力(N)〔 作動方向:
OUT〕
| シリンダ内径 | 使用空気圧力(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| φ40 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 |
| φ63 | 623 | 935 | 1247 | 1559 | 1870 |
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
| B | C | E | F | G | MA | MB | J | N | P | V | A | 型式 | ストローク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | シリンダ内径 | |||||||||||||
| 52 | 38 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6 | 27 | Rc1/4 | 4 | 138 | LTHCS | 40 | 50 |
| 188 | 100 | |||||||||||||
| 75 | 56.5 | 45 | 14 | 16.5 | 5 | M8 | 31.5 | Rc3/8 | 9 | 148 | 63 | 50 | ||
| 198 | 100 | |||||||||||||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
材料送りユニット
4.5通常価格(税別):1,970円

ミスミ
材料リフタ
5通常価格(税別):14,500円~

ミスミ
シートリフタユニット
3通常価格(税別):7,350円

ミスミ
エンボスシュータ板
4.5通常価格(税別):6,250円~

ミスミ
材料ガイド
4.5
ミスミ
汎用チェーン
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
ローラキャリア
4.3通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
スクラップシュータ用チェーン
4通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
ミスグリップ検出ユニット-高剛性タイプ-
4.5通常価格(税別):3,308円~