17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(ガイド部高さ)(mm)

    ~mm
      [65-200/5mm単位]
    • A(取付板長さ)(mm)

      ~mm
        [100-200/10mm単位]
      • B(長穴位置)(mm)

        ~mm
          [35-150/5mm単位]
        • H(テーパ部)(mm)

          ~mm
            [20-40/5mm単位]
          • M(取付ボルト穴)(mm)

            ~mm
          • タイプ

            ~mm
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          追加工・オプション

          • ガイド部焼入

            ~mm
          • ガイド部R変更 [GRC](mm)

            ~mm
              [10-30/10mm単位]
            • 長穴用ワッシャに変更

              ~mm
            • ガイド下部延長

              ~mm

            ネストガイド (取付板長さ指定)

            型番:

            NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]
            解除
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,12]の仕様・寸法情報

            仕様
            強化タイプ
            L(ガイド部高さ)(mm)
            65 ~ 200
            A(取付板長さ)(mm)
            100 ~ 200
            B(長穴位置)(mm)
            35 ~ 150
            H(テーパ部)(mm)
            20 ~ 40
            M(取付ボルト穴)(mm)
            10 ~ 12
            RoHS?
            10
            -
            -
            chemSHERPA
            調査中

            商品情報

            外形図・製品仕様

            ネストガイド(取付板長さ指定)

            HはR60・GRCの加工前寸法です。
            直角度の公差は焼入なしの値です。

            材質 (1)S45C
             (2)SS400

            ■取付ボルト・付属品

            M付属品
            M10CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
            M12CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

            規格表

            型式L
            指定5mm単位
            H
            指定5mm単位
            A
            指定10mm単位
            B
            指定5mm単位
            取付ボルト穴
            M
            NGNX65~10020~40100~20035≦B≦A-50M10
            M12
            105~150
            155~200

            注文例

            ネストガイド(取付板長さ指定)

            出荷日

            ネストガイド(取付板長さ指定)

            追加工

            ネストガイド(取付板長さ指定)

            型番リスト

            表示件数
            型番
            NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,12]

            仕様

            L(ガイド部高さ)

            (mm)

            A(取付板長さ)

            (mm)

            B(長穴位置)

            (mm)

            H(テーパ部)

            (mm)

            M(取付ボルト穴)

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            強化タイプ
            65 ~ 200
            100 ~ 200
            35 ~ 150
            20 ~ 40
            10 ~ 12
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            5日目

            詳細情報

            基本情報

            取付板長さが指定可能なネストガイドとなります。材質は炭素鋼です。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            ネストガイド (取付板長さ指定)のレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            ネストガイド (取付板長さ指定)
            ネストガイド(取付板形状指定)-強化タイプ
            ネストガイド(取付板形状指定) - ベーシックタイプ
            ネストガイド-ガイド形状指定タイプ-
            超ハイテン材用ネストガイド-ガイド奥行き指定タイプ- HRC55
            ネストガイド-上型ニガシタイプ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日5日目3日目3日目5日目5日目3日目
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ネストガイドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プレス金型部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト