17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

スプリングプランジャ ショートタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4201,050
税込単価
4621,155
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ショートタイプのスプリングプランジャです。本体、ピンの材質は機械構造用炭素鋼、スプリングはピアノ線です...

詳細を確認
  • 荷重タイプ
    軽荷重用

ご注意

  • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

スプリングプランジャ ショートタイプ
Type本体ピンスプリング使用温度
範囲

荷重 材質硬度表面処理材質硬度表面処理材質
軽荷重PJLSS45C29~35HRCFe3O4S45C57~63HRC
浸炭焼入
ユニクロメッキSWP-B-30°~ 80°

PJFW四三酸化鉄皮膜

 緩み防止処理とはマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものです。
一度緩めたら効果がなくなりますので、ネジ用の嫌気性接着剤を使用してください。
 緩み防止効果は25℃・72時間以上放置いただくことで最大効果が得られます。低温下・短時間の放置では緩み防止効果は低減されますのでご注意ください。
 取り付け取り外しの際は、後部の六角穴は使用せずに、スプリングプランジャ用レンチ(PJGT・PJG) P.1062をご使用ください。

規格表

M×P
(並目)
dSLBPJLSPJFW型式
PJLSPJFW荷重TypeM-S
min.N{kgf}max.min.N{kgf}max.
10×1.53.8522-37.6 {0.8}18.1 {1.8}-PJLS
PJFW
10-5
10302.9 {0.3}16.4 {1.7}10-10
12×1.755.55221945.6 {0.6}18.2 {1.9}5.7 {0.6}16.2 {1.7}12-5
1030234.8 {0.5}22.4 {2.3}2.7 {0.3}15.9 {1.6}12-10
1539306.1 {0.6}22.5 {2.3}2.5 {0.3}16.7 {1.7}12-15
16×2.0810-245-3.6 {0.4}22.6 {2.3}16-10
15333.3 {0.3}21.1 {2.1}16-15
20383.0 {0.3}21.9 {2.2}16-20

{kgf}=N×0.101972

注文例

スプリングプランジャ ショートタイプ

出荷日

スプリングプランジャ ショートタイプ

関連情報

■PJLS・PJFWの特長
• 特殊構造により全長Lが短いプランジャです。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • M(ネジ径)(mm)

  • S(ストローク)(mm)

  • L(ネジ部長さ)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

M(ネジ径)

(mm)

S(ストローク)

(mm)

L(ネジ部長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
5
19
10
1個
12
10
23
10
1個
12
15
30
10
1個
16
10
24
10
1個
16
15
33
10
1個
16
20
38
10
1個
10
5
22
10
1個
10
10
30
10
1個
12
5
22
10
1個
12
10
30
10
1個
12
15
39
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ショートタイプのスプリングプランジャです。本体、ピンの材質は機械構造用炭素鋼、スプリングはピアノ線です。

ご注意

  • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングプランジャ ショートタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
この商品は製品に使用しているものになります。製品を設計した上で適合部品を探した結果、この商品に行きついた感じです。この商...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス金型に使用
5
満足度:5.0
ネジの部分が短いのでスプリングプランジャーの下の部分に余裕ができてとても良いです。
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
治具で部品を押し出すのにこちらの商品を使いました。問題なく使用することができました。
0人が参考にしています。
エジェクタとして
4
満足度:4.0
特に問題なく使用できています。 ネジ部がもう少し短い製品があるといいなと思います。
0人が参考にしています。
扉の閉まる時の緩衝用として
4
満足度:4.0
一般的な使用方法ではないですが、ドアクローザーの油圧調整機構がないタイプの重たい扉で、閉まるときにガシャンと大きな音がす...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングプランジャの緩み防止処理は、一度抜いても効果はありますか?
A
緩み止め防止はマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものですので、一度緩めると効果は弱まります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングプランジャ ショートタイプ
斜面用スプリングプランジャ
スプリングプランジャ 六角ピンタイプ
スプリングプランジャ
フランジ付スプリングプランジャ
スプリングプランジャ PSF/PSN
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格420-1,239 -599 -347 -441 -712 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
荷重タイプ軽荷重用斜面用----
よく一緒に購入される商品

スプリングプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト