17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

斜面用スプリングプランジャ
(1)材質 S45C
 硬度 50HRC~浸炭焼入
(2)材質 S45C
(3)特殊ブシュ

規格表

M×P
(並目)
dSLB荷重W N{kgf}型式
min.max.TypeM-S
10×1.5410304339.5{1.0}60.8{6.2}PJHZ10-10
12×1.755354345.2{0.5}55.9{5.7}12-10
12×1.751535515.1{0.5}53.6{5.5}12-15
16×2.08103560526.5{2.7}78.0{8.0}16-10
16×2.015356014.2{1.5}79.4{8.1}16-15
16×2.020358516.8{1.7}80.4{8.2}16-20
16×2.0303512519.8{2.0}81.2{8.3}16-30
取り付け取り外しの際は、後部の六角穴は使用せずに、スプリングプランジャ用レンチ(PJGT・PJG) P.1062をご使用ください。 {kgf}=N×0.101972

■PJHZの特長
(1)特殊構造により耐摩耗性、耐焼付性を向上させ、斜面での使用が可能です。
    (従来のスプリングプランジャは無給油で0°、給油では5°以内で使用してください。)
(2)無給油でも使用できます。
(3)使用角度:0~30°

 試験条件 プレス機械:20TONクランクプレス
    
   回転数:130SPM
    
   傾斜角:30°
    
   給油:無給油
Type寿 命
AB
PJHZ16-3030万回以上30万回以上
PJH 16-301.7万回でかじり5万回でかじり
   (注)この試験結果は上記の限られた条件でのもので、使用条件により寿命は変化します。
斜面用スプリングプランジャ

注文例

斜面用スプリングプランジャ

出荷日

斜面用スプリングプランジャ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • M(ネジ径)(mm)

  • S(ストローク)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

M(ネジ径)

(mm)

S(ストローク)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
10
1個
12
10
10
1個
12
15
10
1個
16
10
10
1個
16
15
10
1個
16
20
10
1個
16
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,365
( 1,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,205
( 2,426 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

斜面用スプリングプランジャです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜面用スプリングプランジャのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
テスト機器の構成品として使用しています
4
満足度:4.0
新規に製作する生産設備装置のテスト機器に使用しています。構成品に板バネを使いたくなかったのと圧縮バネが入れにくい所だった...もっと読む
0人が参考にしています。
金型用
3
満足度:3.0
この商品はハライをながくしたいので購入しています。可動域が広いので想定に一番近い感じで使えています。
0人が参考にしています。
金型に使用
5
満足度:5.0
この商品は、自社のプレス金型に使用しています。丁度いい感じで使えています。この商品の構造が自社の金型の規格に合っているよ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングプランジャの緩み防止処理は、一度抜いても効果はありますか?
A
緩み止め防止はマイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤により固定するものですので、一度緩めると効果は弱まります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜面用スプリングプランジャ
スプリングプランジャ ショートタイプ
スプリングプランジャ
フランジ付スプリングプランジャ
スプリングプランジャ 六角ピンタイプ
絞払いピン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,239-420 -347 -441 -599 -3,550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
荷重タイプ斜面用軽荷重用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプリングプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト