プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | V | B | S | ||||||
| Type | D | min. | max. | min. | max. | |||||
| SPCPD | 8 | 35.0~60.0 | 4.80 ~7.99 | 1.50 | G-0.5 | 4.0≦B≦19.0 and B≦L-27 | 3 | (10) | G≦P×0.6 and P-G 2 ≧1.20 | 指定 0.2mm単位 |
| 10 | 4.80 ~9.99 | 1.50 | ||||||||
| 13 | 5.80 ~12.99 | 1.50 | 指定 0.5mm単位 | |||||||
| 16 | 9.80 ~15.99 | 2.50 | 4.0≦B≦25.0 and B≦L-27 | |||||||
| 20 | 12.80 ~19.99 | 3.50 | 12 | |||||||
| 25 | 40.0~60.0 | 17.80 ~24.99 | 5.00 | 4.0≦B≦25.0 and B≦L-32 | ||||||
| 32 | 19.80 ~31.99 | 7.50 | 15 | |||||||
Smax(10)V≦1.99の場合、Sは最大4mmになります。
P>D-0.03P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。



P寸とV寸またはG寸の差が薄肉になる場合、被加工材によっては強度不足になりますので、ご注意ください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
総抜きパンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6