プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと...
詳細を確認![]() シャンク径公差 Dは m5・ | ■打ち抜き条件とコーティングマップ![]() あくまでも目安です。 ・HWコートはこちら ・HXコートはこちら ・RWコートはこちら ・RXコートはこちら ・ミスミの表面処理全般についてはこちら |

| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | ||
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | ||
D![]() | D4~6 SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV | H-SJ H-SJV | ![]() | ![]() |
| D8~25 SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV | ||||
| 粉末ハイス鋼 60~63HRC 表面3000HV | H-PJ H-PJV | |||
D![]() | 粉末ハイス鋼 60~63HRC 表面3000HV | AH-PJ AH-PJV | ||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | D | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| min. P max. | P・Kmax | P・Wmin | R | |||||||||||||
![]() H-SJ H-PJ バネ強化タイプ (D8~25) H-SJV H-PJV ![]() AH-PJ バネ強化タイプ (D8~25) AH-PJV | ![]() | ![]() | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | ![]() | 8 | 7 | ||
| (5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
| (6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
![]() | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
| (5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
| (6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
H-SJ バネ強化タイプ (D8~25) H-SJV | ![]() | (5) | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
| (6) | 60 | 70 | 80 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||||
| 8 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | |||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 6.00 | 13 | ||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||
| 16 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | ― | ― | 40 | 19 | ||||||||
| 20 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 23 | |||||||||||
| 25 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 28 | |||||||||||
H-SJV, H-PJV, AH-PJVのバネ定数は H-SJ, H-PJ, AH-PJの約2倍です。
: P>D-0.03l= 0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、
(導入部)はつきません。
: P・K>D-0.05l= 0 刃先形状
でP>D-0.05の場合、
(導入部)はつきません。
D(4) (5) (6) はH-SJ, H-PJ, AH-PJのみの規格です。 バネ強化タイプはD8~25のみになります。
L(40)B= 6 全長が (40) の場合、刃先長さは一律6mmになります。
L(50)B=13 全長が (50) の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) | ||
| H-SJDS 6 | - | 60 | - | P3.00 | - | W2.80 | ||||
| H-SJVEX 10 | - | 70 | - | P8.50 | - | W6.25 | ||||

18:00以降のご注文は3日目出荷となります。
1回のご注文における同一型式でのご注文本数は9本まで。

追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。P.350
パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。パンチ・リテーナセット納入
・TiCNコーティングについての技術情報はこちら
TiCNコーティングパンチ
・このパンチよりも更にパンチ寿命を延ばしたい場合には、このような商品もあります。
ジェクタパンチ -RWコーティング, ジェクタパンチ -RXコーティング
・LC追加工を指定したら刃先が短くなってしまう! そのような場合に便利なジェクタパンチはこちら。
全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。
・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。
・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。
【TiCNコーティングとは】
・TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。
(詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
DAYTON
ジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
4.5
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4