(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

設計・製造現場のための歯車総合情報

歯車適用追加工

Alterations Code Spec. 指定方法
内容 規格条件式・注意事項
歯底合わせ
規格追加GBA
GBA 歯車の歯底とキー溝・タップの位相を合わせます。
  • 歯数19以上適用
  • モジュール1.0,1.5,2.0,2.5,3.0のみ適用
GBA
ボスカット加工
規格追加BS
BS ボスの長さを0.5mm単位でカットします。
  • 丸穴タイプ:0≦BS≦ボス長
  • 丸穴+タップタイプ:M+3≦BS≦ボス長;BS=0
  • キー溝穴+タップタイプ:M+3≦BS≦ボス長;BS=0
  • A形、K形適用不可
BS6.5
止めねじ
角度変更
KC90 KC90 止めねじ角度を90°に変更します。
  • A形適用不可
  • 丸穴タイプ適用不可
KC90
KC120 KC120 止めねじ角度を120°に変更します。
  • A形適用不可
  • 丸穴タイプ適用不可
KC120
タップ穴
寸法変更
M TPC
M5 M4 M6
M6 M5 M8
TPC タップ穴の寸法を変更します。
  • A形適用不可
  • 丸穴タイプ適用不可
ボス指定の場合のみ
M TPC
M3 M4
M4 M3 M5
M5 M4 M6
M6 M5 M8
M8 M6
TPC4
段付穴
追加工
DHL DHL 軸穴を左端段付穴に追加工します。
  • 丸穴タイプのみ適用
  • A形  軸穴+2≦Z≦歯底円-4;
    2≦J≦歯幅-3
  • B形  軸穴+2≦Z≦歯底円-4;
    2≦J≦全長-3
DHL-Z20
-J4.0
DHR DHR 軸穴を右端段付穴に追加工します。
  • 丸穴タイプのみ適用
  • A形  軸穴+2≦Z≦歯底円-4;
    2≦J≦歯幅-3
  • B形  軸穴+2≦Z≦ボス外径-4;
    2≦J≦ボス長
DHR-Z20
-J40
止め輪溝
規格追加SRG
SRG 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。
  • 軸穴仕様DHL・DHRのみ適用
  • 丸穴タイプのみ適用
  • Z寸法の止め輪溝規格を適用
  • K形適用不可
  • n≦J-SRG-m
SRG7
両端
段付穴
追加工
WDH WDH 軸穴を両端段付穴に追加工します。
  • S,T≧3
  • 丸穴タイプのみ適用 A形(W=0)
  • 軸穴+2≦Q;R≦歯底円-4
  • S+T≦B-3
  • 軸穴径軸穴は一般公差 B形(W>0)
  • 軸穴+2≦Q;R≦ボス直径-4
  • S+T≦全長-3
WDH-Q10
-R10-S5-T5
側面
長穴
追加工
LFC LFC 側面に4つの長穴を追加工します。
  • A形(W=0)のみ適用
  • 軸穴+C+4≦LFC≦歯底円-C-4
  • M選択M3 M4 M5 M6
M C
M3 3.5
M4 4.5
M5 5.5
M6 6.5
LFC20-M3
LTC LTC 側面に3つの長穴を追加工します。
  • A形(W=0)のみ適用
  • 軸穴+C+4≦LTC≦歯底円-C-4
  • M選択M3 M4 M5 M6
M C
M3 3.5
M4 4.5
M5 5.5
M6 6.5
LTC20-M3
側面
通し穴
追加工
KFC KFC 側面に4つの通し穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+K+4≦KFC≦歯底円-K-4
  • K選択K3.0~K6.0
KFC20-
K3.5
KFC
  • B形(W>0)
  • 軸穴+K+4≦KFC≦ボス直径-K-4
  • ボス直径+K+4≦KFC≦歯底円-K-4
  • K選択K3.0~K6.0
KTC KTC 側面に3つの通し穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+K+4≦KTC≦歯底円-K-4
  • K選択K3.0~K6.0
KTC20-
3.5
KTC
  • B形(W>0)
  • 軸穴+K+4≦KTC≦ボス直径-K-4
  • ボス直径+K+4≦KTC≦歯底円-K-4
  • K選択K3.0~K6.0
側面
タップ穴
追加工
QFC QFC 側面に4つのタップ穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+M+4≦QFC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QFC25-M3
規格追加QFC
  • B形(W>0) R側指定
  • 軸穴+M+4≦QFC≦ボス直径-M-4;
  • ボス直径+M+4≦QFC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QFC25-M3-RR
規格追加QFC
  • B形(W>0) L側指定
  • 軸穴+M+4≦QFC≦ボス直径-M-4;
  • ボス直径+M+4≦QFC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QFC25-M3-LL
QTC QTC 側面に3つのタップ穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+M+4≦QTC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QTC25-M3
規格追加QTC
  • B形(W>0) R側指定
  • 軸穴+M+4≦QTC≦ボス直径-M-4;
  • ボス直径+M+4≦QTC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QTC25-M3-RR
規格追加QTC
  • B形(W>0) L側指定
  • 軸穴+M+4≦QTC≦ボス直径-M-4;
  • ボス直径+M+4≦QTC≦歯底円-M-4
  • タップ穴深サM×2(B<M×2のときは貫通)
  • M選択M3 M4
QTC25-M3-LL
側面
ザグリ穴
追加工
ZFC25-U3 ZFC 側面に4つのザグリ穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+U1+3≦ZFC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZFC
U選択 U1 U2 F
3 6.5 3.5 3.5
4 8 4.5 4.5
5 9.5 5.5 5.5
6 11 6.5 6.5
ZFC25-U3
規格追加ZFC20-U3-RR
  • B形(W>0) R側指定
  • 軸穴+U1+3≦ZFC≦ボス直径-U1-4;
    ボス直径+U1+4≦ZFC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZFC20-U3-RR
規格追加ZFC20-U3-LL
  • B形(W>0) L側指定
  • 軸穴+U1+3≦ZFC≦ボス直径-U1-4;
    ボス直径+U1+4≦ZFC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZFC20-U3-LL
ZTC25-U3 ZTC 側面に3つのザグリ穴を追加工します。
  • K形適用不可
  • A形(W=0)
  • 軸穴+U1+3≦ZTC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZFC
U選択 U1 U2 F
3 6.5 3.5 3.5
4 8 4.5 4.5
5 9.5 5.5 5.5
6 11 6.5 6.5
ZTC25-U3
規格追加ZTC20-U3-RR
  • B形(W>0) R側指定
  • 軸穴+U1+3≦ZTC≦ボス直径-U1-4;
    ボス直径+U1+4≦ZTC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZTC20-U3-RR
規格追加ZTC20-U3-LL
  • B形(W>0) L側指定
  • 軸穴+U1+3≦ZTC≦ボス直径-U1-4;
    ボス直径+U1+4≦ZTC≦歯底円-U1-4
  • U選択U3,U4,U5,U6
ZTC20-U3-LL

ラックギア適用追加工

Alterations Code Spec. 指定方法
内容 規格条件式・注意事項
片端面
めねじ
追加工
MC MC ラックの片端面にめねじ穴を追加工します。
  • A≧30,F≧30
  • RGEAS・RGEASLはモジュール1.0の場合、M4加工不可

丸ラックの場合

モジュール M選択
0.5 3・4・5
0.8 3
1.0 4・5
1.5~3.0 4・5・6

角ラックの場合

モジュール M選択
1.0 3・4
1.5~3.0 4・5・6
MC5
両端面
めねじ
追加工
WMC WMC ラックの両端面にめねじ穴を追加工します。
  • A≧30,L-A-B-C≧30,F≧30
  • RGEAS・RGEASLはモジュール1.0の場合、M4加工不可

丸ラックの場合

モジュール M選択
0.5 3・4・5
0.8 3
1.0 4・5
1.5~3.0 4・5・6

角ラックの場合

モジュール M選択
1.0 3・4
1.5~3.0 4・5・6
WMC5

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292