(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

設計・製造現場のための歯車総合情報

平歯車のバックラッシ公差

廃止規格JIS B 1703(1976)より抜粋

バックラッシ
この規格でいうバックラッシとは、互いにかみあう一対の歯車のピッチ円周上の遊びである。
バックラッシの大きさは、JIS B 1702(平歯車及びはすば歯車の精度)の精度等級に応じて下表によって計算して求める。
一対の歯車の正面モジュールと二つのピッチ円直径から下表で求めた二つの最小値の和を最小バックラッシ、二つの最大値の和を最大バックラッシとする。
歯車の使用目的によっては、バックラッシの大きさに精度等級と異なる等級に対する値を採用することができる。
この規格で規定されるバックラッシは歯車が組立て調整された状態での値であり、例えば運転して加熱された状態におけるバックラッシではない。

備考 ここに規定するバックラッシは、歯車が組み立てられたままの状態におけるバックラッシである。

バックラッシ算出数値表:旧JIS B 1702 4級(新JIS B 1702-1 8級相当)

単位 μm = 0.001mm

ピッチ円直径(mm) 6
を超え
12
を超え
25
を超え
50
を超え
100
を超え
200
を超え
モジュール(mm) 算出数値
0.5 最小値 25 30 35 45 60 70
最大値 100 120 150 180 230 280
1 最小値 25 35 40 50 60 70
最大値 110 130 160 190 240 290
1.5 最小値 30 35 45 50 60 80
最大値 120 140 170 210 250 310
2 最小値 40 50 60 70 80
最大値 160 190 220 260 320
2.5 最小値 45 50 60 70 80
最大値 170 200 230 280 330
3 最小値 50 60 70 90
最大値 210 250 290 350

備考 中間モジュールに対するバックラッシを決定する場合には、大きい方のモジュールをとる。

バックラッシ算出数値表:旧JIS B 1702 2級(新JIS B 1702-1 6級相当)

単位 μm = 0.001mm

ピッチ円直径(mm) 6
を超え
12
以下
12
を超え
25
以下
25
を超え
50
以下
50
を超え
100
以下
100
を超え
200
以下
200
を超え
400
以下
正面
モジュール(mm)
バックラッシ
算出数値
0.5 最小値 25 (30) 30 (35) 35 (45) 45 (60) 60 (70) 70 (90)
最大値 80 90 120 140 180 220
1 最小値 25 (35) 35 (40) 40 (50) 50 (60) 60 (70) 70 (90)
最大値 90 100 130 150 190 230
1.5 最小値 30 (40) 35 (45) 45 (50) 50 (60) 60 (80) 80 (100)
最大値 100 110 140 160 200 240
2 最小値 40 (50) 50 (60) 60 (70) 70 (80) 80 (100)
最大値 120 150 170 210 250
2.5 最小値 45 (50) 50 (60) 60 (70) 70 (90) 80 (100)
最大値 130 160 180 220 260
3 最小値 50 (70) 60 (80) 70 (90) 90 (110)
最大値 170 190 230 270

備考 中間モジュールに対するバックラッシを決定する場合には、大きい方のモジュールをとる。()の付けた値は、歯車が高速回転して、発熱量が大きい場合に用いる。

バックラッシ算出数値表:旧JIS B 1702 5級(新JIS B 1702-1 9級相当)

単位 μm = 0.001mm

ピッチ円直径(mm) 6
を超え
12
以下
12
を超え
25
以下
25
を超え
50
以下
50
を超え
100
以下
100
を超え
200
以下
200
を超え
400
以下
正面
モジュール(mm)
バックラッシ
算出数値
0.5 最小値 25 30 35 45 60 70
最大値 110 130 170 200 250 320
1 最小値 25 35 40 50 60 70
最大値 120 150 180 220 270 330
1.5 最小値 30 35 45 50 60 80
最大値 140 160 190 230 280 350
2 最小値 40 50 60 70 80
最大値 180 210 250 300 360
2.5 最小値 45 50 60 70 80
最大値 190 220 260 310 380
3 最小値 50 60 70 90
最大値 240 280 330 390

備考 中間モジュールに対するバックラッシを決定する場合には、大きい方のモジュールをとる。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292