(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/5/26 10:00 ~ 5/27 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

段取時間の短縮

日々の樹脂替え・色替え、射出ユニット洗浄を見直してみませんか?

段取時間の短縮

新商品「省スペース・耐屈曲ヒータ」のご紹介

成形現場で取り扱いしやすい省スペース&耐屈曲(断線しにくい)ヒータ

【特長】

  • 強度試験(以下参照) 当社比較 約28倍の強度 ※1
    他社製の撚線タイプに比べ耐久性が非常に高い
  • 従来の根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)よりも省スペース
    カシメ寸法 −72%のスペース削減 ※2

bg img新商品bg img

  フランジなし フランジあり
省スペース・耐屈曲タイプ 省スペース・耐屈曲タイプ MYCHN MYCHA
MYCHB
省スペースで断線を防ぎたい方におすすめ

強度試験結果

強度試験について : ヒータ部分を固定し、リード線部分を自動的に上下し約何回でリード線が断線するのかを、計測いたしました。

  断線   省スペース
強度試験結果 評価 リード線曲げR(根本) 評価 カシメ(絶縁碍子)寸法 評価
他社従来撚線タイプ 3,471回 × 5R 3mm



新商品!
省スペース・耐屈曲タイプ
MYCHN
100,000回 ※1 5R以下 7mm
標準タイプ
MSCHN
15,000回 10R 5mm
根本強化タイプ
MNCHN(スプリング追加)
170,000回 5R 25mm ×

本商品を他商品と比較いたしますと、リード線の根本曲げRは最も小さく、リード線の強度試験結果でも十分強い結果が出ました。
本商品を使用することによって、配線スペースを抑えることができ、かつ断線によるヒータ交換頻度も下げることができます。
テスト結果はあくまで参考値になっております。実際の使用状況によりリード線の状況は変化いたします。

※1 省スペース・耐屈曲タイプ(100,000回)÷他社従来撚線タイプ(3,471回)=28.8

※2 カシメ露出部寸法 省スペース・耐屈曲タイプ(7mm) ÷根本強化タイプ(25mm)-1=-72% 内部概念図根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)参照

内部概念図

■他社従来撚線タイプ

・強度試験で最も低い結果となった(3,741回で断線)

白いリード線が露出している状態

■省スペース・耐屈曲タイプ MYCHN

注目強度試験の結果10万回まで耐えることが出来ました!
注目リードピン(硬く屈曲に弱い)がシースから出ないため断線しにくい
注目根本強化タイプのように溶接部をカシメで隠す必要ないため省スペース

撚線タイプよりもリード線の露出は少ない
標準タイプよりも屈曲性が高い

■標準タイプ MSCHN

・リードピン(硬く屈曲に弱い)がシースから出ているため耐屈曲タイプに比べ断線しやすい

リードピンは硬いため根本が曲げられない

■根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)

・リードピン(硬く屈曲に弱い)がシース及びカシメから出ないため断線しにくい
・溶接部をカシメで隠す必要があるためカシメが大きくなる

上:新商品省スペース・耐屈曲タイプ MYCHN
下:根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)

「ハイワットカートリッジヒータ」「フレキシブルヒータ」のご紹介

ハイワットカートリッジヒータとは

【特長】

  • ・従来品4倍のワット密度で昇温時間をハイサイクル化!
  • ・短時間の昇温で無駄な放熱を低減!

通常ワット密度 15W/cm2 に対し、ハイワットタイプはワット密度最高 60W/cm2 、昇温時間は通常品の約半分!
※上記は参考値になります。被加熱物の大きさやヒータ配置により異なる場合があります。

bg imgおすすめのハイワットカートリッジヒータbg img

バリエーション フランジなし フランジあり
ハイワットタイプ 標準タイプ ハイワット 標準タイプ MSCHWN MSCHWA
MSCHWB
早く温度を上げたい方におすすめ
根元強化タイプ ハイワット 根元強化タイプ MNCHWN MNCHWA
MNCHWB
早く温度を上げたい、リード線を保護したい方におすすめ
フレキシブルタイプ フレキシブルタイプ MSCHS -
スペースがなく、ヒータを曲げて使いたい方におすすめ

その他のカートリッジヒータ一覧

バリエーション フランジなし フランジあり
標準タイプ 標準タイプ MCH(出力固定タイプ)
MCHV(出力指定タイプ)
MSCHN(L・W・V指定)
MFCH(L・W・V指定)
MSCHA
MSCHB
標準的なものでよい場合におすすめ
ヒータ
根元強化
タイプ
保護カバー
タイプ
ヒータ 
                根元強化タイプ 保護カバータイプ MJCHN MCHJ
MJCHA
MJCHB
リード線を曲げたり、保護したい方におすすめ
根元強化タイプ ヒータ 
                根元強化タイプ 根元強化タイプ MNCHN MNCHA
MNCHB
リード線根元の断線を防ぎたい方におすすめ
ローレット
キャップ付
ヒータ 
                根元強化タイプ ローレットキャップ付 MRCHN MRCHA
MRCHB
取り外しを頻繁に行うため、
掴む部分がほしい方におすすめ
加熱方式
バリエー
ション
均熱
タイプ
標準
タイプ
加熱方式 
                バリエーション  均熱タイプ 標準タイプ MKCHN MKCHA
MKCHB
発熱部分を細かく設定したい方におすすめ
保護
カバー
タイプ
加熱方式 
                バリエーション  均熱タイプ 保護カバー タイプ MKJCHN MKJCHA
MKJCHB
発熱部分を設定したい、
リード線を保護したい方におすすめ
先端加熱タイプ 加熱方式 
                バリエーション  先端加熱タイプ MTCHN MTCHA
MTCHB
ベースを温めずにキャビティのみを温めたい方におすすめ
L字タイプ L字タイプ MLCHN MLCHA
MLCHB
MLCHC
スペースがなく、L型で使いたい方におすすめ
センサ一体タイプ センサ一体タイプ MTSJCHN MTSJCHA
MTSJCHB
センサと一緒に取り付けたい方におすすめ

潤滑焼付防止剤便利グッズ登場!

潤滑焼付防止剤
【用途】
カートリッジヒータ用潤滑剤です。ヒータ挿入時に使用してください。
【効果】
金型とヒータの密着を良くすることにより、熱伝導率を高め、ヒータの断線を防ぎます。本製品は取り付け時は潤滑剤として作用し、
固化した後は焼付防止剤として作用します。ヒータ取り付け時に塗っておけば取り替え時の作業も大変楽になります。
詳しくはこちら

断熱板・ヒータの特注加工のご案内

断熱板・ヒータの特注加工は、「2D図面加工品サービス」
「カタログ規格外品サービス」をご使用ください

  • 寸法精度を厳しく指定したい
  • 自社加工は難しい・面倒
  • リード線を長くしたい

2D図面アップロードで見積もり最短1日!

さまざまなご要望にお答えします

見積もりから注文まで簡単3ステップ!

2D図面加工品サービス

カタログ規格外品サービス

2D図面をアップロード2D図面を
アップロード

最短30秒

型番と変更内容を入力型番と変更内容を
入力

【マイページ】から
結果をご確認ください

最短1日

【マイページ】から
結果をご確認ください

MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。

驚異の良品率99.9%

MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。

詳しくはこちらのページをご覧ください

※「2D図面加工品サービス」「カタログ規格外品サービス」の利用には、ログインが必要です。
ログインIDは「MISUMIサイト」でお使いのIDをそのままご利用いただけます。

ミスミ モールド事業部 成形事業チーム

Tel 0120-343-615

営業時間:9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

Fax 03-5211-6503