(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/5/26 10:00 ~ 5/27 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

消耗品 豊富なラインナップを取り揃え!

生産現場で日々使われる消耗品もミスミなら高品質、確実短納期でお届けします!

消耗品

  • バルーン
    グリッパー

    ・円筒内径部でワークを把持
    ・弾性部のみの交換が可能

  • 吸着パッド
    (マークレス/
    シリコン/ニトリル)

    ・マークレスタイプを含め幅広く在庫化即納

  • 樹脂搬送用ホース
    帯電防止タイプ

    ・焼却処理可能な帯電防止ホース

  • ガスヤニ除去剤

    ・固着物・異物被膜を強力除去
    ・エラストマーのガスヤニも除去可能

  • ふっ素樹脂
    フレキホース
    継手セレクトタイプ

    ・継手選択を可能にしたフレキホース

  • 保護スプリング付
    ステンレスフレキ
    ホース

    ・ブレードの傷つき、ホースのつぶれを防止

成形品グリッパー

  • エアピッカー/
    エアグリッパー

    円筒形状ワークの取り出しに!ワークを傷つけない空気圧式チャックです

    商品詳細へ

  • バルーングリッパー
    弾性部品(ジマテック製)

    バルーングリッパー(MFD/MFU)のスペア部品です

    使用動画あり

    商品詳細へ

  • マイクログリッパー
    (ジマテック製)

    小型円筒形ワークの内径把持に最適です

    商品詳細へ

  • バルーングリッパー
    バルーン上昇タイプ
    (ジマテック製)

    円筒形状ワークの取り出しに!グリップ部のメンテナンスが可能です

    使用動画あり

    商品詳細へ

吸着パッド

  • 耐摩耗性吸着パッド

    多様なワーク形状に対応しており追従性に優れています

    商品詳細へ

  • 吸着パッド -バッファ式
    吸着金具用-

    バッファ式吸着金具用の吸着パッドです

    商品詳細へ

  • 吸着パッド -吸着金具・
    ワンタッチ継手タイプ用-

    吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用の吸着パッドです

    商品詳細へ

  • 吸着パッド
    (マークレスタイプ/
    シリコン/ニトリル)

    マークレスタイプは吸着痕の抑制に効果的です

    商品詳細へ

金型冷却用継手

  • 低コスト!
    従来のワンタッチ継手と比べ大幅なコストダウンが可能です
  • 作業時間短縮!
    温水チューブの着脱がワンタッチで行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です

材料搬送・配管関連

  • 樹脂搬送用ホース
    耐磨耗タイプ

    耐摩耗性が高く静電気防止効果のあるホースです

    商品詳細へ

  • 樹脂搬送用ホース
    汎用タイプ

    特殊軟質樹脂配合の素材で静電気防止効果があります

    商品詳細へ

  • 金型冷却用
    ステンレスフレキホース

    内部ホースはフッ素樹脂(PTFE)で金属製に比べ柔軟性に優れています

    商品詳細へ

  • 高温水用シリコンホース

    冷却液、冷凍破裂、クラッキング、老化、オゾンに抵抗力があるシリコンホースです

    商品詳細へ

ホース修繕チューブ

  • 射出成形の材料輸送ホースの破れ補修に!
  • ホース交換するよりも経済的!
  • 透明なので異物問題になりません!
動画:粉砕機飛散防止カバー
商品詳細へ

ケミカル

  • 金型防錆剤(無色・有色)
  • 簡単に洗浄でき、少ない捨て打ちで良品が成形可能!
  • 高温状態(130℃)の金型でも防錆効果を発揮!
  • 塗装・メッキなどの二次加工を行う成形部品に最適!
商品詳細へ
  • ボルト緩め剤
    (ラストブリザード)

    錆びついたボルトやナットを緩めやすくします!

    使用動画あり

    商品詳細へ

  • 高温用潤滑グリス

    耐熱性と潤滑性に優れており高温の軸受けやスライド面の潤滑に最適です!

    商品詳細へ

  •  

ミスミ モールド事業部 成形事業チーム

Tel 0120-343-615

営業時間:9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日は除く)

Fax 03-5211-6503