(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック板を作るならミスミで! チャック部品 新商品続々登場!

取り出し現場のお困りごとを解決します!

商品担当ピックアップ

ワンフィンガーチャック(ジマテック製)

こんなお悩みありませんか?

・不等辺ワークで、普通の吸着パッドや平行チャックだけでは取り出せない
・平行ではなく、ワークに合わせた角度で把持したい

ワンフィンガーチャック(ジマテック製)がオススメです!

3つのポイント

  • ワークに合わせた
    自由な設計可!
  • ブラケット併用で
    「斜め」の把持もOK
  • FDA準拠の
    グリスを使用

ランナーチャック(ジマテック製)

こんなお悩みありませんか?

・チャック板に割ける予算が減少、少しでもコストダウンできないかな?
・チャックフレームにもチャック板にも取り付けられるランナーチャックが欲しい

ランナーチャック(ジマテック製)がオススメです!

3つのポイント

  • 低コスト
    高把持力
  • センサ
    取り付け可能
  • 専用ブラケットで
    チャック板取り付け可能

エアピッカー/エアグリッパー

こんなお悩みありませんか?

・平行チャックを使わずに円筒形状のワークを取り出したい
・繊細なワークだから傷をつけずに丁寧に取り出したい
・すぐに欲しいのにエアピッカーの納期が長い

規格大幅追加!
ミスミでエアピッカー/エアグリッパーが購入できます

3つのポイント

  • ワークを傷つけず
    しっかりとホールド
  • 把持径Φ5〜Φ70まで
    幅広いラインナップ
  • 在庫品
    最短当日出荷

汎用ロボットハンドキット 吸着ハンドキット (ジマテック製)

こんなお悩みありませんか?

・ユニバーサルロボット社に対応した取り出しハンドを制作したいけど何を買えばいいのか分からない
・UR Capsに対応したパーツを探している

汎用ロボットハンドキット 
吸着ハンドキット (ジマテック製)がオススメです!

3つのポイント

  • ユニバーサルロボット社
    UR Caps対応
  • 組み立てるだけ
  • 吸着位置は六角レンチで
    容易に変更可能

エアニッパー特集

スライド式エアニッパ-(ベッセル製)

こんなお悩みありませんか?

・チャック板の動きを邪魔せずにゲートカットしたい
・多数個取り製品など、狭いピッチ幅に有効なエアニッパーを探している
・ブレードの刃開きを調整したい/仕上げ精度を高めたい

規格完備!スライド式エアニッパー(ベッセル製)がオススメです!

3つのポイント

  • 高さが低く、
    チャック動作を邪魔しない
  • 薄型設計
    多数個取り製品に最適
  • 刃開き調整が可能
    仕上げ精度抜群

スライドエアーニッパー ブラケット型 (ベッセル製)

こんなお悩みありませんか?

・大型ワークの大径ゲートカットに適した商品を探している

スライドエアーニッパー
ブラケット型 (ベッセル製)がオススメです!

3つのポイント

  • 大径ゲートカットも
    スムーズな連続スライド
  • 0〜10mmの
    広いスライド幅
  • 通常出荷日:6日目

角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)

こんなお悩みありませんか?

・スペースが狭くてエアニッパーのブレードが入らない!
・エアニッパーとワークゲートとの間に距離がある

規格大幅追加!ミスミは豊富な刃先形状ラインナップ!

3つのポイント

  • 90度折れ刃が
    限られたスペースに適応
  • クランク形状が狭い
    ゲート部に適応
  • ロング刃がニッパーと
    ワークゲート間の距離を
    解消!

その他新商品のご案内

  • 新発売

    丸型・角型エアニッパー 
    複動式 (ベッセル製)

    規格完備!複動式の丸型・角型
    エアニッパー

    スライド金具(ハーモ製)【2個入り】
  • 新発売

    丸型エアニッパ-
    (ベッセル製)

    規格完備!丸型のため微細な角度調整が容易

    スライド金具(ハーモ製)【2個入り】
  • 新発売

    F型エアニッパー 
    (ベッセル製)

    装置内での取り付けを考慮した
    小型・軽量ニッパー。高密度実装が
    可能!

    スライド金具(ハーモ製)【2個入り】
  • 新発売

    スライド式エアニッパー用
    ブレード (ベッセル製)

    規格・刃先形状大幅追加!

    スライド金具(ハーモ製)【2個入り】

IP/ISO対応平行チャック

IP67対応平行チャック(ジマテック製)

こんなお悩みありませんか?

・粉塵やオイルミストが舞う環境下で平行チャックを使用したい
・耐熱性が高い平行チャックを探している

IP67対応平行チャック(ジマテック製)がオススメです!

保護等級IP67規格を満たした平行チャック!
過酷な環境下でも安心してご使用いただけます!

ISO 14644-1認証平行チャック(ジマテック製)

こんなお悩みありませんか?

・クリーンルームで使用できる平行チャックを探している
・平行チャックのグリスがFDA規格を満たしているか心配
・コンパクト・高耐久な品質が良いものを長く使いたい

ISO 14644-1認証平行チャック(ジマテック製)がオススメです!

3つのポイント

  • クリーンルーム規格
    ISO 14644-1認証製品
  • FDAグリス使用
  • 超コンパクト&高耐久!

ハーモ

ロゴ

ハーモ製チャック部品、ついに取り扱い開始!
ミスミなら最短当日出荷。CADデータも楽々ダウンロード。

ジマテックとは?

ロゴ

1985年にイタリアで創業したグリッパー/ロボットハンド専業メーカー、ジマテック社。
業界トップの製品開発力が評価されております!

高品質、高性能
高い商品力が評価され、ジマテック製品を採用いただくお客さまが着々と増えております。
幅広いラインナップ
ロボットハンド専業メーカーならではの充実のラインナップ。取り出し現場の幅広い需要に応えます。
確実短納期
在庫品は最短当日出荷可能!受注製作品も最短3日目出荷から販売いたします。

チャック部品以外の商品は商品全体ラインナップからご確認いただけます