(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

モータ詳細

倍速チェーンコンベヤで採用しているモータの寸法、注意事項をご説明します。

モータ寸法

平行軸ギヤヘッド/モータ (住友重機械ギヤモータ株式会社製)※出力軸のキーはJIS B 1301(1996)に準拠しています。

■60Wモータ+平行軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M60JH ギヤヘッド型式:G9B□KH(□は減速比)

■90Wモータ+平行軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M90JH ギヤヘッド型式:G9B□KH(□は減速比)

平行軸ギヤヘッド/端子箱付モータ寸法 (住友重機械ギヤモータ株式会社製)※出力軸のキーはJIS B 1301(1996)に準拠しています。

■60W端子箱付モータ+平行軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M60JHL ギヤヘッド型式:G9B□KH(□は減速比)

■90W端子箱付モータ+平行軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M90JHL ギヤヘッド型式:G9B□KH(□は減速比)

直交中空軸ギヤヘッド/モータ寸法 (住友重機械ギヤモータ株式会社製)※中空軸のキーはJIS B 1301(1996)に準拠しています。

■60Wモータ+直交中空軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M60JH ギヤヘッド型式:R9BY□(□は減速比)

■90Wモータ+直交中空軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M90JH ギヤヘッド型式:R9BY□(□は減速比)

直交中空軸ギヤヘッド/端子箱付モータ寸法 (住友重機械ギヤモータ株式会社製)※中空軸のキーはJIS B 1301(1996)に準拠しています。

■60W端子箱付モータ+直交中空軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M60JHL ギヤヘッド型式:R9BY□(□は減速比)

■90W端子箱付モータ+直交中空軸ギヤヘッド
モータ型式:A9M90JHL ギヤヘッド型式:R9BY□(□は減速比)

モータ向きの変更方法

  • モータのリード線引き出し位置変更や端子箱付モータの端子箱向き変更などの場合、下図のようにモータの向きを変更してください。
  • モータをギヤヘッドに組付ける際はモータを少しずつ回しながら行ってください。
    モータシャフトに無理に力を加えたり、モータシャフトをギヤヘッド内部にぶつけたりすると、ギヤの損傷により異常音の発生や寿命の低下が起こる恐れがあります。
  • 組付け時にモータフランジ面とギヤヘッドフランジ面に隙間がないことをご確認ください。
    隙間がある場合は無理に組付けせずに、異物等の噛み込みがないかご確認ください。
  • ギヤヘッドの組付けによってはフランジ部分がずれる可能性があります。合わせ面のずれがないように組付けてください。
  • モータの取り付けボルトは5.7N・mで締め付けてください。
  • モータとギヤヘッドの合わせ面から油脂分がにじみ出る場合がありますが、ギヤヘッドの運転上、にじみは問題ありません。
  • 使用時に不具合がある場合は、モータとギヤヘッドの組み合わせ面に液状パッキンを塗布してご使用ください。

配線時の注意

本コンベヤは、構造上逆転でのご使用ができません。配線完了後に搬送方向の確認を実施してください。
逆転した場合には、三相のうちの2本を入れ替えてください。

■標準モータの結線図

■端子箱付モータの結線図

■端子箱詳細

※キャプタイヤケーブル推奨外径:φ6~12㎜

■平行軸ギヤヘッドの回転方向

※同:モータと同一方向 反:モータと反対方向

■直交軸ギヤヘッドの回転方向