(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

ベルト長さ計算方法

ベルト・プラチェーン交換について

ご自身でベルトを選定し交換される際は、以下の点にご注意ください。

1.ベルトの最小プーリ径

ベルトの最小プーリ径(屈曲径)には制限があります。
ベルトの最小プーリ径をご参照の上、お選びいただいているミニチュアコンベヤのプーリ径に適合しているかご確認下さい。

2.ベルトとプラチェーンの長さ計算
ベルトとプラチェーンの長さは、下記の表を基に計算してください。
3.搬送方向
ベルトには搬送方向が指定されているものがあります。交換される際はご注意ください。

ベルト長さ計算式一覧

型式 ベルト種類 列数 駆動位置 プーリ径 計算式 単位
SVKA 平ベルト 単列 ヘッド 30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
SVKB 平ベルト
(蛇行防止桟付)
30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
SVKN 平ベルト 中間 30 (2L+A)/1.002/1000※6 m※2
SVKR 平ベルト
(蛇行防止桟付)
30 (2L+A)/1.002/1000※6 m※2
CVSA 平ベルト ヘッド 30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
CVSB 50 (2L+160)/1.002/1000 m※2
CVSN 中間 30 (2L+A)/1.002/1000 ※6 m※2
CVSP 50 (2L+A)/1.002/1000※6 m※2
CVSC 平ベルト
(蛇行防止桟付)
ヘッド 30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
CVSD 50 (2L+160)/1.002/1000 m※2
CVSR 中間 30 (2L+A)/1.002/1000※6 m※2
CVSW 50 (2L+A)/1.002/1000※6 m※2
CVSE 平ベルト ヘッド 60/30 (2L+161)/1.002/1000 m※2
CVSF 平ベルト
(蛇行防止桟付)
60/30 (2L+161)/1.002/1000 m※2
CVSX 平ベルト 中間 30 (2L+284)/1.002/1000 m※2
CVSY 平ベルト
(蛇行防止桟付)
30 (2L+284)/1.002/1000 m※2
CVSSA ステンレスベルト ヘッド 50 (2L+160)/1000 m※2
CVSFA 平ベルト 30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
CVSFB 50 (2L+160)/1.002/1000 m※2
CVSFC 平ベルト
(蛇行防止桟付)
ヘッド 30 (2L+97)/1.002/1000 m※2
CVSFD 50 (2L+160)/1.002/1000 m※2
CVSJA 中間 30 (2L+262)/1.002/1000 m※2
CVSMA 平ベルト モータ内蔵 70 (2L+220)/1.002/1000 m※2
CVSTC タイミングベルト ヘッド 19/20 CVSTC10:(2L+135)/5
CVSTC20:(2L+170)/5
CVSTR 中間 19/20 CVSTR10:(2L+205)/5
CVSTR20:(2L+230)/5
CVSTA 二列 ヘッド 30 (2L+100)/5 歯※3
CVSTB 50 (2L+180)/10 歯※4
CVSTN 中間 30 (2L+260)/5 歯※3
CVSTP 50 (2L+420)/10 歯※5
CVSPA プラチェーン ヘッド 57※1 (2L+179)/12.7 リンク
CVGA 平ベルト 単列 ヘッド 30 (2L+94)/1000 m※2
CVGB 平ベルト
(蛇行防止桟付)
30 (2L+94)/1000 m※2
CVGC 平ベルト 50 (2L+160)/1000 m※2
CVGD 平ベルト
(蛇行防止桟付)
50 (2L+160)/1000 m※2
CVGN 平ベルト 中間 30 (2L+A)/1000※6 m※2
CVGP 平ベルト
(蛇行防止桟付)
30 (2L+A)/1000※6 m※2
CVGR 平ベルト 50 (2L+A)/1000※6 m※2
CVGW 平ベルト
(蛇行防止桟付)
50 (2L+A)/1000※6 m※2
CVGTA タイミングベルト 二列 ヘッド 30 (2L+100)/5 歯※3
CVGTB 50 (2L+180)/10 歯※4
CVGTN 中間 30 (2L+260)/5 歯※3
CVGTP 50 (2L+420)/10 歯※5
  • ※1 プラチェーンはスプロケット径のP.C.Dを示しています。
  • ※2 小数点第3位切捨て
  • ※3 小数点以下は切捨て
  • ※4 小数点以下は四捨五入
  • ※5 小数点以下は切上げ
  • ※6 A値
SVKN SVKR CVSN CVSP CVSR CVSW CVGN/CVGP CVGR/CVGW
  通常 270 270 270 333 270 333 270 330
HR
MR
片端ローラエッジ 257 257 253 293 257 298 250 300
WR 両端ローラエッジ 244 244 292 308 244 263 240 260
L:プーリ間長さ