(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000147 レーザ高さ調整機構

工具を使わず簡易高さ調整

レーザ高さ調整機構

薄板ばね

商品名 薄板ばね
型番 IBNWA-T0.5-H6-F10-E10-G10-Q20-R15
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

スライド用の負荷荷重要素としてコンパクト

ページトップへ戻る

リスク情報

適正荷重を得るためにトライアンドエラーの可能性

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■薄板ばね (二点曲げタイプ)

材質
SUS304-CSP

■サイズ展開と各部寸法

穴加工 幅[H]
(mm)
板厚(mm)
0.1単位
A

B

C

D
6 0.2-0.5
8 0.2-0.5
10 0.3-0.6
12 0.3-0.6
15 0.4-0.7
18 0.4-0.7
21 0.5-0.8
25 0.5-0.8

ページトップへ戻る

技術計算

■薄板ばねの技術計算

簡易的な力の計算方法(参考)

ページトップへ戻る

固定グリップレバー

商品名 固定グリップレバー
型番 LRGNS6-63-B
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ユニット移動の持ち手として適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■グリップレバー (固定グリップレバー グリップタイプ)

グリップ レバー
材質 材質 表面処理
(黒)フェノール樹脂
(赤)メラミン樹脂
SUM24L つや消しクロムメッキ(シルバー)
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径
(並目)
長さ
(mm)
グリップ
グリップ径
(mm)
M6 63 R
(赤)
B
(黒)
17
80
100
M8 80 21
100
125
M10 100 25
125
160
M12 125 28
160
200

ページトップへ戻る

IDEA NOTE レバーにて簡易調整

板ばねで荷重を保持、工具を使わず簡易に上下調整ができる

IDEA NOTE 取付と割締めを独立

レーザプロジェクターの取付は割締め取付のボルトを独立して持っており、ブラケットを外したとき、プロジェクターが落下するのを防いでいる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レーザ高さ調整機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • レーザでワークを映し出し、スクリーンに拡大投写する
  • 板ばねで負荷保持している為、工具を使わず簡易に上下調整が可能

環境・操作性

  • レバーを上下し、ワーク高さに応じレーザの高さを調整している

対象ワーク

  • 樹脂ケース
  • 小ワーク外形寸法:φ40×H100[mm]
  • 大ワーク外形寸法:φ40×H200[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W260×D150×H260[mm]

必要精度・荷重

  • 板ばねの保持強度は適宜止めねじにて調整のこと

主要部品の選定根拠

  • 薄板ばね
    • レーザの位置を簡易に調整できる為に選定
  • 固定グリップレバー
    • 手動で操作できるようにする為に選定
  • レーザプロジェクター
    • 画像処理できるようにする為に選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 薄板ばねのレーザ位置保持力を検証する
  • 薄板ばね
    • ばね定数=縦弾性係数×板幅×板厚³/(4×長さ³) =186000[N/mm²]×6[mm]×0.5³[mm³]/(4×20³[mm³])=4.36[N/mm]
    • 荷重=ばね定数×たわみ=4.36[N/mm]×5[mm]=21.8[N]

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク全体を写すために、レーザプロジェクターの光軸を少し傾けて設置している
  • 板ばね荷重調整は上下二つのセットスクリュで行い、どちらも締込みを避け、両側押しで荷重調整している
  • レーザ光が目に入る可能性があるため、プロジェクタの前面に透明アクリル板を設置し、レーザ光を減衰している
  • 検索コード:#UL147

部品リスト

レーザ高さ調整機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 薄板ばね 薄板ばね IBNWA-T0.5-H6-F10-E10-G10-Q20-R15 1
2 金属カラー 金属カラー KNCLSS5-10-25 4
3 六角穴付止めねじ 六角穴付止めねじ MSSU3-12 2
4 固定グリップレバー 固定グリップレバー LRGNS6-63-B 1
5 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-20 10
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • レーザ高さ調整機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る