(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000528 光ピックアップあおり調整治具

ステージとマグネット固定による光ピックアップのあおり調整治具

inCAD Components

光ピックアップあおり調整治具

IDEA NOTE マグネットを利用したワーク固定

マグネットの吸着力によってワークを固定することで調整用のピン以外を非接触にする機構

IDEA NOTE カムによる上下動作

リニアガイドに取り付けた調整用ピン付きブロックにカム機構を設定して、手動による持上げ操作でワークをセットする。セット後は下げる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 光ピックアップあおり調整治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ピンを磁化させてワークを固定してからあおり調整を行う
  • 5軸ステージユニットに取り付けたピン付きブロックを持ち上げて、次にマグネット付きブロックを持ち上げてからピンを磁化させる
  • ワークの調整ずれを防ぐため、あおり調整後はピンの磁化を解除する
  • ピンの磁化を解除するには、マグネット付きブロックを先に下げる

環境・操作性

  • 光ピックアップ製造の検査ならびに調整工程に適用

対象ワーク

  • 光ピックアップ
  • サイズ:W50×D39×H5[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外形寸法:W140×D160×H368[mm]

必要精度・荷重

  • 5軸(XYZ・θxθy)ステージユニットの必要精度
    • 耐荷重:4.9[N]
      回転中心高さ:60[mm]
      真直度:3[μm]
      平行度:50[μm]
      運動平行度:20[μm]
      直角度:10[μm]
      以上の条件から光ピックアップのあおり調整を問題なく行える

主要部品の選定根拠

  • ステージの精度

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 5軸ステージの各軸に手動のマイクロメータ調整機構を採用
  • 作業は全てによる手動で行う機構を採用
  • 検索コード:#UL528

部品リスト

光ピックアップあおり調整治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 引張りばね 引張りばね AUU3-15 1
2 シャフト シャフト PSFJ3-37-WFC5-A0-E0 1
3 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング UR5-10 3
4 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB8-3-1 4
5 全長指定長尺ローレット付ボルト 全長指定長尺ローレット付ボルト LRLBS3-A30-L7 2
6 ストッパボルト ストッパボルト STRB3-10 1
7 厚型ローレットノブ 厚型ローレットノブ NOMA3-5 2
8 位置決めピン用ブシュ 位置決めピン用ブシュ JBA3-6 3
9 ストップピン ストップピン USTMH5 1
10 ヒンジピン ヒンジピン HCLSG3-12-E5-F0 1
11 導電ゴム足 導電ゴム足 ECRK20 1
12 極低頭六角穴付ボルト 極低頭六角穴付ボルト CBSS2-8 1
13 マグネット マグネット HXN3-4 1
14 低頭六角穴付ボルト 低頭六角穴付ボルト CBSST2-4 4
15 ピンゲージ ピンゲージ PING-G3.5-3.00 2
16 シャフト シャフト PSFAQ3-25-B10-FC5-E2 2
17 マグネット マグネット MGLN15-5-3 1
18 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト BSPO3-20 1
19 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト BSPO3-15 1
20 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEBWM9-50 1
21 六角穴付止ねじ平先 六角穴付止ねじ平先 MSSF3-6 1
22 ノックピン ノックピン MS3-15 4
23 ノックピン ノックピン MS4-15 6
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 光ピックアップあおり調整治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る