(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000479 圧縮・引張試験治具

ワークサイズに応じて段取り可能

圧縮・引張試験治具

IDEA NOTE タップ付セットカラーの利用

タップ付及びクランプレバー付セットカラーを使うことで、変位センサの取付と位置調整を簡単にした

IDEA NOTE 段取り可能

ブロックを取り替えることでワークサイズの変更が可能。ピンで位置決めしているため再現性もある

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 圧縮・引張試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ワークをセットした状態で試験機に取付け、ワークに負荷(引張・圧縮荷重)を加えワークの試験を行うための治具
  • 試験片セット後、圧縮・引張荷重1[kN]を周波数応答で試験片に加え一定時間実施する
  • 試験開始から終了に至るまでの応力・歪量をデータ抽出し試験片の特性を調査する

環境・操作性

  • 試験機は別途準備が必要
  • 汎用の引張り・圧縮試験機はロードセル許容200[kN](精度:200[N])程度で1kNの繰り返し荷重の測定には適していない
  • 変位測定精度は1[μm]程度で最大変位量35[μm]の繰り返し荷重試験の荷重量変更中の変位測定には適していない
  • 安全対策のため、疲労試験を行っているときは手で触らないよう安全カバーを取り付ける

対象ワーク

  • 試験片
  • 材質:A5052
  • 寸法:W180×D30×t1.4[mm]
  • 重量:0.02[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外形寸法:W400×D200×H510[mm]
  • 変位センサの基準距離:50[mm]
  • 変位センサの測定範囲:±10[mm]

必要精度・荷重

  • 変位センサの繰り返し精度:0.025[μm]

主要部品の選定根拠

  • 変位センサ
    • 試験に対応した測定精度のものを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 試験片の変位量計測器の精度が十分か検証する
    • 常温時のA5052の耐力:σ1=90[N/mm²]
      A5052の弾性係数:E1=70.6×10³[N/mm²]
      試験片の断面積:A1=35[mm²]
      試験時の繰り返し荷重:W1=1000[N]
      固定されている試験片の長さL1=80[mm]
      試験片にかかる応力:σ2=W1/A1=1000/35=28.6[N/mm²]
      σ1>σ2より繰り返し試験可能
      試験片の伸び:λ1=W1L1/A1E1より
      λ1=(1000×80)/(35×70.6×10³)=0.035[mm]
      センサの分解能は0.025μmのため1/1000倍の精度まで測定可能
  • 10.9区分のM8のボルトを使用した場合のボルトの強度を検証する
  • 治具の連結部中で最も疲労を受けるロードセルを固定しているボルトの強度が十分か検証する
    • ボルトの有効断面積:A2=36.6[mm²]
      安全率:S=10(繰り返し荷重)
      ボルトの降伏応力:σ3=940[N/mm²]
      ボルトの許容応力:σ4=σ3/Sより
      σ4=940/10=94[N/mm²]
      軸方向の引っ張り荷重:W2=σ4×A2より
      W2=94×36.6=3440[N]
      試験時の繰り返し荷重:W1=1000[N]
      W1<W2より成立
  • ボルトの伸びが測定に影響しないか確認する
    • SCM435の弾性係数E2:230×10³
      ボルトの長さ:L2=10[mm]
      ボルトの伸びλ2=W1L2/A2E2より
      λ2=(1000×10)/(36.6×230×10³)=0.0011[mm]
      ボルトの伸びの値は試験片の伸びに対し、1/30倍なので測定への影響は問題ないと考えられる

構造の作り込みと設計の勘所

  • 組み付け作業がスムーズに行えるよう、プレートを持ち上げるための取手を取り付けている
  • 検索コード:#UL479

部品リスト

圧縮・引張試験治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 フランジ付リニアブッシュ  フランジ付リニアブッシュ  LHFR20 2
2 フランジ付リニアブッシュ  フランジ付リニアブッシュ  LHFR30 2
3 シャフトホルダ ブラケット型 シャフトホルダ ブラケット型 STHRB20-MB 2
4 シャフトホルダ ブラケット型 シャフトホルダ ブラケット型 STHRB30-MB 2
5 シャフト 両端おねじ逃げ溝 シャフト 両端おねじ逃げ溝 SAFU20-25-F7-M8-T7-N8-SC10 1
6 シャフト 止めねじ用溝付き シャフト 止めねじ用溝付き SFJS20-91-G25-Q6 2
7 シャフト 止めねじ用溝付き シャフト 止めねじ用溝付き SFJS30-500-G34-Q7 2
8 セットカラー セパレートタイプ セットカラー セパレートタイプ SCSP30-15 2
9 セットカラー セットカラー SCWD30-B 1
10 アングル取手 アングル取手 UHFNSS160 2
11 ノックピン ノックピン MST8-20 4
12 ノックピン ノックピン MST8-25 2
13 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST5-10 2
14 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST5-15 4
15 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST5-20 8
16 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST6-25 8
17 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト CBST8-30 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 圧縮・引張試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る