(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000078 反転半田付け治具

マグネットを使用した機構によるワーク保持

反転半田付け治具

マグネット

マグネット
商品名マグネット 丸タイプ ネオジム
型番HXN10-2
特徴ネオジム磁石・コバルト磁石は強力な磁力が特徴です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ワーク保持手段として手軽で安価

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■マグネット (丸タイプ)

材質表面処理耐熱温度
強力ネオジム磁石ニッケルメッキ60℃
ネオジム磁石80℃
耐熱ネオジム磁石150℃
コバルト磁石200℃

■サイズ展開と各部寸法

外径(mm)長さ(mm)
82
3
5
6
8
10
102
3
5
8
10
122
3
5
8
10

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■マグネットの速度・荷重(負荷情報)

径(mm)長さ(mm)吸着力
(N)
表面磁束密度
ガウス(G)
強力ネオジムネオジム
耐熱ネオジム
コバルト強力ネオジムネオジム
耐熱ネオジム
コバルト
82-6.664.41-2400-26002000-2200
314.0110.787.453500-38003200-34002700-2900
523.3117.9311.964700-50004200-44003500-3700
626.7620.59-5100-54004700-4900-
829.9423.0315.395400-57004600-48003900-4100
1031.2324.02-5600-59005000-5200-
102-7.845.29-2000-22001700-1900
318.3414.119.413100-34002800-30002400-2600
532.2324.7916.564300-46003800-40003200-3400
8-34.323.03-4700-49004000-4200
1049.4338.0225.485500-58004900-51004100-4300
122-9.025.98-1600-18001300-1500
3-16.4611.07-2500-27002100-2300
5-31.1620.87-3600-38003000-3200
8-46.5531.07-4500-47003800-4000
10-52.7235.28-4800-50004000-4200

ページトップへ戻る

小径六角支柱

小径六角支柱
商品名小径六角支柱-片端おねじ片端めねじ
型番SLCB5.5-20
特徴狭い場所や省スペース化したい箇所にご使用いただけます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

治具反転後の足として、またフタ開放の取手として手軽

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■小径六角支柱 (両端めねじ)

材質表面処理
SS400また
はSUM43
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS303-

■サイズ展開と各部寸法

タイプ対辺サイズ
(mm)
長さ(1mm単位)
SS400またはSUM43 四三酸化鉄皮膜5.5 5-12
13-20
SS400またはSUM43 無電解ニッケルメッキ5.5 5-12
13-20
SUS3034 5-10
15、20
5 5-10
15、20
5.5 5-12
13-20

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 円弧軌道で動くカバーの最適な位置決め方法

マグネットの吸着とカバー側長穴とピンとの合わせでカバーの位置決め

IDEA NOTE 反転時作業性向上のためにカバーに足

反転させた時の足になるようにカバーに六角支柱取り付け

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 反転半田付け治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ワーク(基板)を挟んで固定後、天地反転し半田付けする治具

環境・操作性

  • 作業手順
    • ワークをセットし、マグネットでカバーを保持
    • 基板表面の半田付け作業
    • 治具を手動で反転(固定側の支柱をつまんで持ち上げ治具側面に持ち替え反転)
    • 基板裏面の半田付け作業

対象ワーク

  • 基板 / 外形寸法:W70×D45×t1[mm](W40×D80×t1[mm]の基板にも対応)

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W120×D120×H30[mm]
  • マグネット吸着力:7.84[N]

必要精度・荷重

  • カバー保持力:5.9[N]以上

主要部品の選定根拠

  • マグネット
    • 天地反転する際にカバーが開放しない吸着力、かつ作業後ワーク取出しが円滑にできるものを選定
    • 反転時、マグネットにかかる荷重:5.9[N]以上のマグネットを選定(減衰率考慮)

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 天地反転する際にカバーが開放しない吸着力を有すマグネットを選定する
  • カバー保持力
    • 治具反転時、マグネットにかかる荷重:カバー+六角支柱+基板
      =45[g]+10[g]+5[g]=60[g]=0.59[N]
    • マグネットと磁性体の距離:2[mm](磁性体:SCM435、ねじ頭)
    • 減衰率:0.1と仮定
    • 開放しない吸着力:0.59/0.1=5.9[N]
    • 5.9[N]<7.84[N](マグネット吸着力)
    • 吸着力は距離、温度、磁性体の材質及び大きさで変化するので実測して選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • 天地反転して半田付け作業を行うため、カバー側に足となる六角支柱を取付。これはカバー開閉の取手兼用
  • カバーの位置決めとなるよう位置決めピン採用
  • ハーネスなど干渉物がある時は適宜切り欠きを追加して回避する
  • 本体、カバーを非磁性体で構成する為、吸着物として、六角支柱を止めている六角穴付きボルトをあてている
  • 検索コード:#UL78

部品リスト

反転半田付け治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミ蝶番 HHPSNC6 2
2 マグネット マグネット HXN10-2 2
3 小径六角支柱 小径六角支柱 SLCB5.5-20 4
4 位置決めピン 位置決めピン SLPSQTAH6-L10 2
5 六角穴付ボルト 六角穴付ボルト CBM3-6 4
6 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB5-8 8
7 ねじインサート ねじインサート HLTS3-4.5 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 反転半田付け治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る