(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000004 フリーアングル半田付け治具

ワンタッチで簡単ワーク保持機構

フリーアングル半田付け治具

スプリングサイドクランプ

商品名 スプリングサイドクランプ
型番 GPX4
特徴 スプリングの力により、ワークを横方向からクランプします
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

サイドクランプ用ユニットとして適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■スプリングサイドクランプ

荷重タイプ 本体 ピン スプリング ノブ
材質 表面処理 材質 表面処理 材質 材質
軽荷重用 アルミ合金
アルマイト
S45C 無電解
ニッケルメッキ
SUS304-WPB ポリアセタール
重荷重用
極重荷重用

■サイズ展開と各部寸法

ピン 本体
ストローク 先端ねじ穴 直径 自由長 長さ 全幅 全高
径(並目) 穴深さ
6 M4 8 φ8 22 18 26 24.5
10 M5 10 φ10 27 32 35 35

*詳細形状、寸法は商品ページを参照ください

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■スプリングサイドクランプのばね荷重(N)

荷重タイプ min max
軽荷重用 0.6 2.5
重荷重用 0.9 3.8
極重荷重用 1.4 5.9

ページトップへ戻る

マグネット

商品名 マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ
型番 HXCS10
特徴 マグネットとホルダを組合せることでマグネットを保護できます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

部材の一時固定に適している

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■マグネット 皿ボルト止めホルダ付タイプ

■サイズ展開と各部寸法

形状タイプ ホルダ マグネット 耐熱温度 磁極
正方形 長方形 材質 表面処理 材質 表面処理
SS400相当 ニッケルメッキ ネオジム磁石 ニッケルメッキ 80℃ N S
S N
耐熱ネオジム磁石 150℃ N S
直径
短辺長
長辺長
(長方形)
全厚 付属品(ステンレス皿ボルト)
丸・正方形 長方形
8 15 4 M2.5-8×1本 M2.5-8×2本
10 20 5 M3-10×1本 M3-10×2本
12 25 6 M3-10×1本 M3-10×2本
15 30 6 M4-12×1本 M4-12×2本
20 40 7 M5-15×1本 M5-15×2本
25 50 8 M6-16×1本 M6-16×2本

*詳細形状、寸法は商品ページを参照ください

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■マグネット(皿ボルト止めホルダ付タイプ)の吸着力と表面磁束密度

直径
短辺長
吸着力?(N) 表面磁束密度
正方形 長方形 ガウス(G)
8 3.9 7.8 17.6 1200?3900
10 5.8 19.6 39.2 1500?4000
12 15.7 29.4 68.6 3200?4000
15 24.5 49 98.1 3800?4000
20 58.8 127.5 230.5 3800?4000
25 152 181.4 294.2 3700?4000

ページトップへ戻る

カメラネジ

商品名 カメラネジ
型番 LCK12
特徴 カメラ本体のめねじに取り付け可能です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ユニファイねじだが頭部がメートルねじサイズでメートル工具使用可

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■カメラネジ

ねじ径
(インチ・並目)
首下
長さ
ねじ頭 材質 表面処理
外径 高さ 工具用
六角穴対辺
1/4-20UNC 8 φ10 6 5 SUSXM7 パシベート
12

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ワークを容易にセットする機構

スプリングサイドクランプのレバー操作のみでワークセット。半田作業前にカバーを90°回転させマグネットで保持

IDEA NOTE カメラ用雲台(作業しやすい向きに出来る)

雲台のボールジョイントで360°自由な位置で治具を固定

IDEA NOTE カバー開放時もマグネット保持

雲台を用いているため、作業者により、治具本体が傾いた際に、ブラブラしないようにする

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • フリーアングル半田付け治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 半田付け作業時にワークをスキマなく確実に保持する治具
  • 作業性の悪い位置への半田付け

環境・操作性

  • スプリングサイドクランプとカバーの動作による手動機構

対象ワーク

  • 基板ユニット / 外形寸法:W14.5×D115×H25[mm] / ワーク質量:60[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • スプリングサイドクランプストローク:6[mm]
  • 外観寸法:W100×D200×H110[mm]
  • カバーの回転:90[°]
  • カバーはマグネットで保持

必要精度・荷重

  • ワーク保持荷重:5[N]
  • 上記を満たすばね定数0.75[N/mm]のばね1[本]使用

主要部品の選定根拠

  • スプリングサイドクランプ
    • ワークの保持荷重5[N]を満足する極重荷重用

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • スプリングサイドクランプでワークを保持可能か検証する
  •  ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x+S
    • 想定負荷荷重:F=5[N]
    • 初期荷重:S=1.4[N]
    • 加圧時想定たわみ:x=4.8[mm]
    • ばね定数:k=(F-S)/x=(5-1.4)/4.8=0.75[N/mm]
    • ストローク6[mm]で荷重1.4~5.9[N]のスプリングサイドクランプ

構造の作り込みと設計の勘所

  • 半田付け面が側面で上面クランプ出来ない場合、端面押しする為スプリングサイドクランプを選定
  • フラックスカバーは半田付け箇所以外を保護する為半田付け箇所のみ角穴とし出来るだけワークに近づける
  • ワークセット性を考慮しカバーは蝶番で退避
  • カバーの保持はマグネットで簡単脱着

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL4

部品リスト

フリーアングル半田付け治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 スプリングサイドクランプ スプリングサイドクランプ GPX4 1
2 スプリングサイドクランプ 先端部品 スプリングサイドクランプ 先端部品 GPF-20 1
3 蝶番 HHPSNC5 2
4 マグネット マグネット HXCS10 2
5 カメラネジ カメラネジ LCK12 1
6 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBZ4-15 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • フリーアングル半田付け治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る