(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000022 パッキン圧入治具

カムフォロアを利用した長尺スライド

パッキン圧入治具

カムフォロア

商品名 カムフォロア 六角穴付フラットタイプ
型番 CFFA6-16
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ガイド用ローラとしてハンドリングが容易

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■カムフォロア六角穴付フラットタイプ

用途 本体 ナット
材質 シール 材質 表面処理
なし
一般 SUJ2 S45C 四三酸化鉄皮膜
SUS440C相当 SUS304 -
低発塵 -

■サイズ展開と各部寸法

スタッド径 ねじ径×ピッチ 外輪径 外輪幅 全長
φ3 M3×0.5 φ10 7 17
φ4 M4×0.7 φ12 8 20
φ5 M5×0.8 φ13 9 23
φ6 M6×1.0 φ16 11 28
φ8 M8x1.25 φ19 11 32
φ10 M10x1.25 φ22 12 36
φ26
φ12 M12x1.5 φ30 14 40
φ32

ページトップへ戻る

精度情報

■カムフォロアの精度

スタッド径公差: h7
外輪幅公差: 0/-0.12
外輪径公差:

外輪径 公差
φ10 0/-0.008
φ12
φ13
φ16
φ19 0/-0.009
φ22
φ26
φ30
φ32 0/-0.011

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■カムフォロアの定格荷重と回転数

スタッド径
-外輪径
基本動定格荷重 基本静定格荷重 最大許容荷重 トラック負荷容量 限界回転数(rpm)
C(kN) Cor(kN) (kN) (kN) シール付 シールなし
φ3−φ10 1.47 1.18 0.36 1.37 32900 47000
φ4−φ12 2.06 2.05 0.78 1.76 25900 37000
φ5−φ13 3.14 2.77 1.42 2.25 20300 29000
φ6−φ16 3.59 3.58 2.11 3.43 17500 25000
φ8−φ19 4.17 4.65 4.73 4.02 14000 20000
φ10−φ22 5.33 6.78 5.81 4.7 11900 17000
φ10−φ26 5.49
φ12−φ30 7.87 9.79 9.37 7.06 9800 14000
φ12−φ32 7.45

ウレタンモールドベアリング

商品名 ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
型番 UMRHW30
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ワークを傷付けないローラとして適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ウレタンモールドベアリング内輪突出タイプ重荷重用

部位 材質
タイヤ部 熱硬化性エーテル系ウレタン(茶褐色・ショアA95)
ベアリング 外輪・内輪・ボール:SUJ2
シールド:スチール

使用温度範囲: -20℃~40℃

■サイズ展開と各部寸法

内輪突出 外径 内径 内輪外径 タイヤ部幅 全幅
両側 φ30 φ8 φ12 11 15
φ35
φ40 φ12 φ18.3 14 18
φ45 φ15 φ21.4 15 19
φ50 φ20 φ25.1 16 20
φ55 φ20 φ29.3 18 22
φ60
φ65 φ25 φ33.8 19 23
φ70
片側 φ30 φ8 φ12 11 13
φ35
φ40 φ12 φ18.3 14 16
φ45 φ15 φ21.4 15 17
φ50 φ20 φ25.1 16 18
φ55 φ20 φ29.3 18 20
φ60
φ65 φ25 φ33.8 19 21
φ70

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ウレタンモールドベアリング内輪突出タイプ重荷重用の耐荷重(N)

外径 耐荷重(参考値)
φ30 303
φ35 347
φ40 474
φ45 579
φ50 660
φ55 794
φ60 829
φ65 918
φ70 1050

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 安価な板金レール

長尺のレールが板金で安価

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • パッキン圧入治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 板金のガイドレールの端面と上下面にカムフォロアを当てスライドする機構

環境・操作性

  • 取手を長手方向に動かしウレタンモールドベアリングが樹脂パッキンをアルミフレームの溝に圧入する手動機構
  • 脱落防止用にブロックを配置

対象ワーク

  • 樹脂パッキンとアルミフレーム(圧入される側は溝があれば何でも可)
  • アルミフレーム 外形寸法:W850×D20×H20[mm]
  • 樹脂パッキン 外形寸法:W850×D8×H6[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • スライドストローク:900[mm]
  • 外観寸法:W1000×D90×H174[mm]

必要精度・荷重

  • 直進精度:±0.2[mm]

主要部品の選定根拠

  • カムフォロア
    • 長尺のスライドでパッキンの反力を考慮して精度が良く剛性の高いカムフォロアを選定
      スライド部の調整用として、基準側は標準タイプのカムフォロアとし、調整側を偏芯型カムフォロアを選定

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 板金のガイドレールの端面と上下面にカムフォロアを当てスライドさせている為、レールの長さだけスライドできる
  • スライド精度を出す為、右側を基準側(端面と上面、下面3箇所共)として標準タイプのカムフォロアとし、左側を調整側(端面と上面、下面3箇所共)として微調整出来る構造としている
  • 任意のワーク長さに対応する為、ワーク保持は長尺の端面1箇所と両側面のみとし端面1箇所はフリーにしている。
    (圧入時、スライドの進行方向にアルミフレームがずれようとするので進行方向の反対側のみ保持すればアルミフレームがずれない。)
  • パッキンのズレ防止は圧入開始側のパッキンをはみ出させて折り曲げる
  • 検索コード:#UL22

部品リスト

パッキン圧入治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 カムフォロア カムフォロア CFFA6-16 5
2 カムフォロア カムフォロア CFFAP6-16 5
3 樹脂カラー 樹脂カラー CLJJ5-12-13.0-LKC 14
4 ウレタンモールドベアリング ウレタンモールドベアリング UMRHW30 1
5 片持ち取手 片持ち取手 GRAMS12 1
6 ノックピン ノックピン MSC4-8 2
7 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS3-15 6
8 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 8
9 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-25 14
10 ヒンジピン ヒンジピン SCCG6-65 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • パッキン圧入治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る