ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
3通常価格(税別):24,000円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ