ファクトリーサプライ用品技術窓口

葉緑素計

通常単価(税別)
174,763円
税込単価
192,239円
通常出荷日:4日目

【特長】・植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値として表す計測器です。 ・トレンドグラ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※水洗いや水に浸すことはできません。

    型番:

    3-318-0880
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-318-0880の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0880
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    174,763円
    ( 192,239円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値として表す計測器です。
    ・トレンドグラフが表示でき、測定データの時系列変化や異常値の判断が一目でできます。
    ・ポケットに入るコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。
    ・試料をはさんで閉じるだけの簡単測定
    【商品仕様】
    ・測定方式 2波長光学濃度差方式
    ・測定対象 農産物の生葉 測定面積/2×3㎜
    ・挿入試料サイズ 厚さ/最大1.2㎜ 長さ/12㎜ ストッパー付
    ・測定範囲 -9.9~199.9SPAD
    ・精度 ±0.3SPAD
    ・確度 ±1.0SPAD以内
    ・メモリ 最大30個(平均値演算表示可能)
    ・機能 警報ブザー 任意補正機能 防水(IPX4)
    ・電源 単3アルカリ電池×2(付属)
    ・大きさ 78×49×164㎜ 200g
    ・付属 ストッパー ストラップ ソフトケース リーディングチェッカー

    ご注意

    • ●※水洗いや水に浸すことはできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    葉緑素計の型番3-318-0880のページです。 型番3-318-0880に関する仕様情報を記載しております。
    葉緑素計のレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    葉緑素計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    葉緑素計に関連する通販・販売特集

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました