17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • 刃径(mm)

    ~mm
    [0.2-20/0.1mm単位]
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
    [0.5-70/0.5mm単位]
    [2-75/1mm単位]
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
    [0.1-10/0.1mm単位]
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
    [3-164/1mm単位]
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 焼きばめ対応

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • CAD

超硬エンドミル

超硬エンドミルとは、マシニングセンターやフライス盤に取付けて、金属等を削る切削工具です。側面と片側端面に刃があり、様々な形状加工が可能です。母材の超硬はタングステンカーバイトをコバルトやニッケルのバインダーで焼結したものから作られ、密度と硬度が高く耐熱性がある特徴を持っています。これにより高速加工を可能にし、刃先の磨耗も最低限に抑えられています。刃の形状は、平面壁面溝加工に適したスクエアタイプ、曲面加工に適したボールタイプ、コーナーR加工に適したラジアスタイプ、傾斜壁面加工に適したテーパタイプ、深いところの加工に適したロングネックタイプ、粗加工に適したラフィングタイプ等、加工内容に合わせて選択してご使用ください。

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト