17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取りカッター

面取り、センタリング工具とは、センタ穴の加工や穴あけの位置決め、穴あけあるいは側面加工後のカエリやバリやエッジの除去をおこなう工具のことです。ボール盤、旋盤、マシニングセンター等の工作機械に取付けて使用します。センタードリルは穴あけ時の被削材に対して、ドリルのファーストタッチ位置を決定し、ドリル先端位置がずれたりしないために使用します。材質は超硬合金、粉末ハイス、コバルトハイス、ハイスなどがあります。カウンターシンクや面取りカッターは、穴あけ後の面取り加工が可能です。また先端が穴あきタイプの面取りカッターでは、銅やアルミなどの柔らかい材質の被削材に対して切りくずのはけがとてもスムーズです。また、位置決めと面取り加工が同時におこなえる先端角90°のセンタードリルもあります。 もっと読む

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト