17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カテゴリ

自由指定直刃エンドミル

自由指定直刃エンドミルとは、回転して金属等を削るフライス加工工具のエンドミルの内、加工形状に合わせて詳細寸法を任意に指定出来る、ねじれのない直刃タイプのものです。側面と底面に刃があるため、1本で外周削りや下穴加工後のボス穴加工、形状加工なども可能です。耐摩擦性が高い超硬を母材とし、追加工で耐熱性あるいは潤滑性に富んだコーティングをご用意しております。更に形状は通常のスクエア、ラジアス、ボール、テーパー、Tスロット、面取り、インナーRなど様々種類があり、加工形状に適した工具形状を選ぶことが可能です。任意の寸法指定ができますので、特殊な金型加工にも最適です。超硬エンドミルや超硬ドリルで荒取り加工した後、仕上げ加工で自由指定直刃エンドミルをご使用すると、効率がよく加工できます。

ミスミでまとめて効率化!このカテゴリもご用意しています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト