mICroUSBアダプタ通販・販売特集
mICroUSBアダプタの特集ページです。
ネジ変換アダプターや取付径変換アダプターなどmICroUSBアダプタに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ネジ変換アダプター
ネジ変換アダプター。
【特長】
・カメラ取付ネジ(1/4″×20山)をM4ネジに変換するアダプター
【用途】
・カメラの取付等
もっと読む取付径変換アダプター
0
【特長】
・20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター
アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ
0
アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。
New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ付)
0
ツールスコープにCマウント付TVカメラを取り付けるアダプタ 顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ付。
【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」の接眼レンズに差し替え、Cマウント付TVカメラを利用可能。
・目盛板クロスミクロも対物レンズの像と同時に映し込みが可能。
【用途】
・Cマウント付TVカメラとTVモニタによる観察に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
変換アダプター ASPA/AP
0
【特長】
・すでにあるメネジを使用しリフティングポイントサイズを変更させます
・基本使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです
・ロックタイト等ネジ緩み防止剤の使用を推奨します
カメラ取付アダプタ 1/4インチ
0
【特長】
・カメラ取付用アダプタは三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです
・従来の製品より薄くなり、光軸を低く設定できます。カメラ底面が直接金属部に接触することを防ぐ緩衝材がついています
・HC-31は30×30mmステージ用、HC-42は40×40mmステージ用、HC-43はラックピニオンステージ用、HC-63は60×60mmステージ用になっています
カメラねじ変換アダプター CNAM6
0
【特長】
・カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター
・ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能
・定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)
・アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)
・アイデア次第で様々なシーンで活躍します
【用途】
・カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換
【材質】
・本体:スティール
・台紙:紙
・袋:プラ
もっと読む