eyela ロータリー エバポレーター通販・販売特集
eyela ロータリー エバポレーターの特集ページです。
ロータリーエバポレーターやロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBWなどeyela ロータリー エバポレーターに関する商品を探せます。
ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW
0
【特長】
・真空コントローラは運転状況が色で判断できるカラー液晶を搭載し、用途に応じて選べる3つの運転モードで突沸を抑制します
・溶媒条件設定不要の自動蒸留機能(オートモード)を搭載しています
・真空ポンプN820G(別売)他、指定の真空ポンプと無線接続し、コントロールでき、余分な配線をなくしてレイアウトの自由度がアップしています
【セット内容】
・本体(REV202M)、ガラスセットB(RG202B)、ウォーターバス(BM302)
もっと読むロータリーエバポレーター N-1300E
0
【特長】
・ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。
・粉体、固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。
・凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
・アダプター一体型縦型二重蛇管:ドラフト内の設置に対応。
【商品仕様】
・冷却器タイプ E型
・バスタイプ バスなし
・性能/回転速度範囲 10~310rpm
・性能/蒸発能力 最大23mL/分(水の蒸発量)
・性能/ジャッキ機能 手動バランス式(ジャッキストローク180㎜ 無段階調節)
・バス仕様/バス温度範囲 ー
・バス仕様/ヒーター ー
・バス仕様/バス内寸 ー
・電源 AC100V 50/60Hz
もっと読む超小型回転導入機 RFTシリーズ
0
強力な希土類磁石を用いた磁気結合構造により連続高速回転に使用できます。
ベアリングを交換するだけで半永久的に使用できます。
【特長】
・超高真空対応です。
・小型化設計により取り付け場所を選びません。
・共通部品を多く採用し、ローコスト設計です。
・磁気結合構造により長寿命です。
・200℃までの高温ベーキング対応です(NWフランジタイプは150℃)。
・用途に合わせたトルク選択が可能です。
・多彩なオプション設定が可能です(260℃高温タイプ、圧空駆動、モーター駆動等)。
・特殊軸形状の製作も可能です。
もっと読む真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー
0
【特長】
・16/25/40ISO-KF(NW)フランジのサイズから選択できる
・FPMシャフトシール付き。真空および高真空用途向けの標準部品
・ダイレクトプッシュ/プルとロータリーアクチュエーションができる
・ロッキングリングで直線モーションの固定ができる
・耐熱温度110℃までベーキング可能なワールドワイドで一般的な製品
・1×10の-10乗Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている
【用途】
・手動で回転/直線モーションをするアプリケーションに最適
もっと読む- CAD:
- 3D
ADC アクティブデジタルコントローラー
0
ディスプレイ付き小型ゲージコントローラです。
標準バージョンと強化バージョンがあります。
・標準バージョンは1つのアクティブ ゲージで測定された圧力を表示します。
・強化バージョンは、2つのゲージコネクタ、設定点リレー、アナログ出力。APG100およびAIMの2種類のゲージをサポートします。
・小型でパネル取り付けも卓上設置も可能。直感的な操作性。
もっと読むロータリテーブル HRQシリーズ
エアー式ロータリーテーブル。
【特長】
・ラック&ピニオン構造で運動が安定し高精度である。
・ツインロッドにより2倍の出力が得られる。
・テーブルの加工精度が向上した事によりワークが取付易い。
・テーブル中央が中空加工されており、配線と配管が便利。
・本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が可能。
・ラバークッションとショックアブソーバでのクッションと選択可能、ショックアブソーバの最大クッションエネルギーはねじ調整固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
【用途】
・高精度な位置決めが必要とされるラインに最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
HSシリーズ
0
チップ・電子部品など超小型部品を高速搬送します。HFシリーズと合わせてご使用ください。(1)高さ調整機構を内蔵(2)安定した定位
◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから

もっと読む- CAD:
- 3D