ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリーエバポレーター

通常単価(税別)
216,372円~302,601円
税込単価
238,009円~332,861円
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・手動ジャッキタイプです【仕様】・蒸発能力(ml/min):Max.23(水の蒸発量)

  • 商品タイプ
    エバポレーター
  • 回転数 (rpm)
    10~310
  • 蒸発能力(ml/min)
    Max.23(水の蒸発量)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • バスタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

電源

ジャッキ最高位置(mm)

質量(g)

トラスココード

バスタイプ

最小発注数量
342×785×479(奥行×高さ×幅)
1.1A、110VA・AC100V(50/60Hz)
965
8900
652-3262
バス無し
1個
352×785×543(奥行×高さ×幅)
11.6A、1.16kVA・AC100V(50/60Hz)
965
12800
652-3261
ウォーターバス付
1個
352×785×531(奥行×高さ×幅)
11.1A、1.11kVA・AC100V(50/60Hz)
965
13400
652-3258
水・オイル兼用バス付
1個
342×645×514(奥行×高さ×幅)
1.1A、110VA・AC100V(50/60Hz)
825
8800
652-3263
バス無し
1個
352×645×578(奥行×高さ×幅)
11.6A、1.16kVA・AC100V(50/60Hz)
825
12700
652-3256
ウォーターバス付
1個
352×645×565(奥行×高さ×幅)
11.1A、1.11kVA・AC100V(50/60Hz)
825
13300
652-3259
水・オイル兼用バス付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,476円
( 243,624円 )
11日目
296,490円
( 326,139円 )
11日目
302,601円
( 332,861円 )
19日目
216,372円
( 238,009円 )
11日目
291,366円
( 320,503円 )
11日目
297,515円
( 327,267円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ジャッキタイプです
【仕様】
・蒸発能力(ml/min):Max.23(水の蒸発量)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエバポレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーエバポレーター
ロータリーエバポレーター用ベーパーダクト
RV 10.4 ドライアイスコンデンサー
RE用真空シール 2組 142610
試験管アダプタ(エバポレーター用) 69120
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
メーカー東京理化器械柴田科学アズワン東京理化器械ケニスヤマト科学
通常価格216,372円-80,843円208,842円 -16,352円36,746円160,587円 -
通常出荷日11日目〜8日目45日目9日目49日目7日目
商品タイプエバポレーターその他その他その他--
回転数(rpm)10~310-----
蒸発能力(ml/min)Max.23(水の蒸発量)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エバポレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト