YAMAHA発電機通販・販売特集
YAMAHA発電機の特集ページです。
オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付やカセットガスインバータ発電機などYAMAHA発電機に関する商品を探せます。
オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付
0
汎用性の高いスタンダードモデル。
【特長】
・国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)。
・使い勝手の良い発電容量。
・小型バッテリーの充電にも使用可能。(直流出力付密閉式バッテリー除)
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要。
・電圧計、ノンフェーズブレーカー付き。
【用途】
・現場工事での電動工具や照明の電源など。
もっと読むカセットガスインバータ発電機
0
【特長】
・燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べ保管が簡単です
・使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけで簡単です
・簡単操作ラベル付きで順を追うだけで簡単に操作できます
・ボンベ6本とオイル500mlがサービスで付属しています
【用途】
・非常時の備えや、アウトドア用に
【材質】
・本体カバー:ポリプロピレン
・ボンベ6本
・オイル500ml
もっと読むガソリン発電機
0
【特長】
・並列機能を装備しています
・3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています
・エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています
・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています
・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です
・国土交通省指定’97基準値超低騒音型です
・起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
【用途】
・工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応
【連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)】
・10.5~4.2
【定格交流出力50/60Hz】
・100V-1.8kVA
もっと読むヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)
0
ヤマハの制動巻線技術で波形ひず率を低減。
【特長】
・制動巻線採用で波形ひずみ率を約25%から8%以下まで抑えた。
・小型バッテリーが充電可能。(直流出力付。密閉式バッテリー除)
【用途】
・レジャー・防災から現場作業まで。
もっと読むMEIHO エンジン発電機(交流直流両用)
0
【特長】
・持ち運びに便利なポータブルタイプです。
・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。
・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。
・2台のHPG2300iSを並列接続(並列キット別売)することで最大4.6kVAで使用可能です。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・屋内外での作業やアウトドア、イベントなどの電源。
・停電や災害時など、非常用電源に。
【材質】
・カバー:ポリプロピレン
・フロアーフレーム:ポリカーボネート
・燃料タンク:ポリエチレン
もっと読む1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)
0
【特長】
・並列機能を整備しています
・定格出力1.6kVAながら、可搬性に優れる乾燥重量20kgの軽量・コンパクトボディーです
・コントロールパネルとリコイルスタータを同一面に集中し扱いやすさを実現しました
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています
・静かさを追求した新設計マフラーを採用しています
・排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です
【用途】
・パソコンや電子制御工具に
もっと読むインバータガスエンジン発電機
0
【特長】
・燃料の腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易です
・並列運転機能を装備し、消費電力の大きな電化製品の使用が可能です
・長期保存が可能で、始動もスムーズ
・クリーンな排出ガスでマフラーからタールも出ない
・手を汚さず取り扱いも簡単
【用途】
・災害時の非常用電源として
・キャンプやレジャーの電源として
もっと読むオープン型インバータ発電機(交流直流両用)
0
【特長】
・3kVAの高出カインバータ発電機
・ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します
・負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロルを採用。燃料のムダを減らします
・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します
・万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用
・積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません
・軽量・コンパクトながらプロユースに対応する3kVAの高出力インバータ発電機です
・大型マフラー採用による静音設計です
【用途】
・停電や災害時の非常用電源に
・屋外の作業に
もっと読むオープン型インバータ発電機(交流専用)
0
【特長】
・新搭載のエコノミーコントロールで制御するので燃料を節約し、騒音を軽減します。
・2.5kVAクラスで29kgです。
・インバーター制御発電機です。
【用途】
・現場での電源確保に。
もっと読むオープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載
0
保管に便利な段済みフック付きの2.3kVA出力タイプの軽量オープン型発電機。
【特長】
・倉庫での保管に役立つ段積みフック付き(3台積みまで)。
・現場作業に役立つ5.8時間の長時間運転が可能で燃料計付燃料タンクを搭載。
・50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプ。
・高速多極オルタネーターを搭載し、30kgと軽量で軽トラにも積載しやすいコンパクトボディを実現。
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載。
【用途】
・屋外作業時での電源として利用可能。
・現場工事での電動工具や照明の電源などに最適。
もっと読む